USB GPIB通訊轉換器

USB GPIB通訊轉換器

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

將GPIB埠增設至USB埠

  • 主機電源
  • GPIB

利用USB插槽增加GPIB插槽
●依照IEEE-488標準
●以BUS供電驅動最適於計測用途

外觀及規格可能未經預告逕行變更。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

PCGP-IBUSBFL-R

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

型式
PCGP-IBUSBFL-R

規格概要

規格
製造商型式GP-IB(USB)FL
傳送方式依照IEEE-488.1、IEEE-488.2(GPIB)標準
CH數1ch
轉傳速度1.5Mbyte/sec
資料緩衝容量送信用2Kbyte/受信用2Kbyte
訊號邏輯負邏輯 L LV : 0.8V 以下、H LV : 2.0V 以上
設備間線長4m以下
連接線材總和20m以下
可連接台數15台 (Max.)
 
BUS規格依照USB Specification 2.0/1.1 標準
USB 轉傳速度12Mbps(FULL SPEED)、480Mbps((HIGH SPEED)
線長1.8m
電源供給內部電源
使用環境溫度:0〜50℃、溼度:10〜90%RH(無結露)
對應OSWindows98/Me/2000/Server 2003/XP/Vista/7
外形尺寸(mm)70g、62(W)×64(D)×24(H)
販賣:MISUMI/製造商:CONTEC
型號
PCGP-IBUSBFL-R
型號數量折扣標準
出貨日
3天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 GPIB 主機 USB

USB GPIB通訊轉換器的型號PCGP-IBUSBFL-R頁面。
記載關於型號PCGP-IBUSBFL-R之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767