(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

USB 類比傳輸端子台

USB 類比傳輸端子台

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【用途】・USB擴充端子台【特色】・最適合行動測量工具・輕量省空間設計,與攜帶式PC合用,利於移動作業・附USB線(1.8m)・模組本體側附電纜防脫連結器外蓋

  • DIN軌道
  • 主機電源
  • 矮版

適合攜帶型計數器用的USB擴充端子
●省空間輕量設計,易於與筆電一同攜帶
●附USB線(1.8m)及電線防脫配件。

外觀及規格可能未經預告逕行變更。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

型式輸入輸出
PCDA-1608AY-USB-R8ch
PCDA-160802AY-USB-R8ch2ch

規格概要

規格
型式PCDA-1608AY-USB-RPCDA-160802AY-USB-R
製造商型式AI-1608AY-USBAIO-160802AY-USB
類比式輸入部輸入CH數單端輸入 8ch
輸入範雙極 ±10V
輸入電阻1MΩ以上
角解析度16bit
變換速度10μsec/ch (Max.)
變換精度±12LSB以內
緩衝記憶體1k word
類比式輸出部輸出CH數2ch
輸出範圍雙極 ±10V
輸出電阻1MΩ以下
角解析度16bit
變換速度10μsec (Max.)
變換精度±12LSB以内
緩衝記憶體1k word
數位式輸出入輸入點數量非絶縁輸入 4點(LVTTL LV正邏輯)
輸出點數量非絶縁輸出 4點(LVTTL LV正邏輯)
USB 轉傳速度12Mbps (FULL SPEED)、480Mbps (HIGHT SPEED)
電源供給內部電源
消耗電流DC5V/350mADC5V/450mA
使用環境溫度:0〜50℃、溼度:10〜90%RH(無結露)
對應OSWindows98/Me/2000/Server2003/XP/Vista/Server2008/7
重量・外形尺寸(mm)300g、64(W)×62(D)×24(H)
附屬品USB 線(1.8m)、線材配件、CD-ROM、公端連結器×2
販賣:MISUMI/製造傷:CONTEC
型號
PCDA-1608AY-USB-R
PCDA-160802AY-USB-R
型號數量折扣標準
出貨日
4天~
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 類比傳輸 主機 USB

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767