(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

USB 數位傳輸 元件

擴充電路板

USB 數位傳輸 元件

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【用途】・用USB擴充元件發揮桌上型電腦擴充板的功能性【特色】・與桌機擴充板有高度的替代性・可活用所使用的電纜・端子台進行設計・搭載USB HUB功能,1個USB埠最大可接4台(僅限使用另售的AC電源供應器)

  • DI/O

利用USB擴充元件達成桌機擴充槽的功能
●與桌機擴充槽有高度的替代性,活用線材及端子台便於設計
●搭載USB HUB機能,由USB1接槽最大可接4台(僅限使用另售的AC電源供應器)

・外觀及規格可能未經預告逕行變更。
・商品照片為PCDC-1616LX-USB-R。

(i)請注意

  • 停止販售通知:〈PCDC-3232LX-USB-R〉 2024/01起停止販售,造成不便敬請見諒

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

PCDC-1616LX-USB-R

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

型式輸入點數/輸出點數
PCDC-1616LX-USB-R16點

規格概要

規格
型式PCDC-1616LX-USB-R
製造商型式DIO-1616LX-USB
PCI Express依照USB Specification 1.1/2.0 標準
電源供給內部電源/外部電源(另售AC電源供應器)
消費電流DC5V/300mA
使用環境溫度:0〜50℃、溼度:10〜90%RH(無結露)
對應OSWindows98/Me/2000/Server2003/XP/Vista/7
附電線長度USB線長 1.8m
重量、外形尺寸(mm)300g、180(W)×140(D)×34(H)
使用連結器37 PIN D-SUB 連結器
DCLC-J37SAF-20L9E
輸入部接收方式光電耦合元件絕緣接收(對應Sink Current輸出)
訊號電壓DC12〜24V
輸出部輸出方式光電耦合元件絕緣接收(對應Sink Current輸出)
最大定格DC35V/100mA
訊號電壓DC12〜24V
反應時間200μsec以下
販賣:MISUMI/製造商:CONTEC
型號
PCDC-1616LX-USB-R
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 數位傳輸 主機 USB

USB 數位傳輸 元件的型號PCDC-1616LX-USB-R頁面。
記載關於型號PCDC-1616LX-USB-R之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767