(!)伴隨微軟於2020年1月14日止終止支援Windows7,本網站後續更新亦將不再支援Windows7。
為避免操作問題發生,建議更新至Windows10作業系統。

  • 於2020/1/26 10:00 ~ 1/27 6:30 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

USB連接 RS-232C(4埠)

USB連接 RS-232C(4埠)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

於USB埠增設4ch RS-232C

  • RS232

於USB板增設RS-232C擴充槽4ch
●搭載傳送128byte、接收384byte的緩衝記憶體
●搭載USB HUB機能,由USB1接槽最大可接4台

・外觀及規格可能於未經預告逕行變更。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

PCCM-COM-4CX-USB-R

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

型式
PCCM-COM-4CX-USB-R

規格概要

規格
製造商型號COM-4CX-USB
PCI Express依照USB Specification 1.1/2.0 標準
通信方式RS-232C(非同期)
增設數4ch
DATA bit長7/8bit
奇偶校驗位even 、odd、no parity
stop bit長1/2bit
通信速度50〜921,600bps
訊號可延長距離15m以内
使用環境溫度:0〜50℃
溼度:10〜90%RH(無結露)
 
對應OSWindows XP(SP3〜)/Vista(SP1〜)/7/
Server 2008(SP1〜)/2003(SP3〜)/2000
消費電流DC5V/200mA
電源供給外部電源/內部電源皆可使用
附電線長度USB線長 1.8m
連結器規格USB 端:USB A 連結器
RS-232C 側端:9 PIN D-SUB 連結器(母)
重量、外形尺寸(mm)300g、180(W)×140(D)×34(H)
販賣:MISUMI/製造商:CONTEC
型號
PCCM-COM-4CX-USB-R
型號數量折扣標準
出貨日
3天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 序列通訊 主機 USB

USB連接 RS-232C(4埠)的型號PCCM-COM-4CX-USB-R頁面。
記載關於型號PCCM-COM-4CX-USB-R之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767