• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

Intel Core i7・i5 / Celeron

Intel Core i7・i5 / Celeron

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

對應Mini-ITX 內嵌式CPU


長期供給嵌入式CPU
●對應Mini-ITX
●實現低發熱高效率

・外觀及規格可能未經預告逕行變更。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

PCMP-C52400-R

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

Intel Core i7・i5 / Celeron:関連画像

Intel Core i7・i5 / Celeron:関連画像

型號Processor number製造商型式內部動作定時器訊號GPU定時器訊號
PCMP-C52400-Ri5-520MCP80617004119AE2.40GHz500MHz

規格概要

Intel Core i7・i5 / Celeron:関連画像
Intel Core i7・i5 / Celeron:関連画像
型號
PCMP-C52400-R
型號數量折扣標準
出貨日
3天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

系列名稱 Intel Mobile Core i 內部動作時脈 2.4GHz 插座類型 PGA988
快取 3MB CPU風扇套組

Intel Core i7・i5 / Celeron的型號PCMP-C52400-R頁面。
記載關於型號PCMP-C52400-R之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767