(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

機殼用防塵過濾器

機殼用防塵過濾器

機殼用防塵過濾器

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特色】・10mm厚的機殼用濾網・430mm×140mm 加大尺寸。可使用剪刀輕易裁切・顏色為白色,可輕易察覺需更換的時期。


10mm厚箱體用濾網
●430mm×140mm加大尺寸。可使用剪刀依照所需大小裁切使用。
●顏色為白色,需交換時易察覺。

外觀及規格可能未經預告逕行變更。
1袋2張入

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

PCBC-FILTER

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

型式
PCBC-FILTER

・以上商品為1袋2張入。

規格概要

規格
尺寸(mm)430×140×10
對應型式
PCBC-U4004BP
PCBC-U4004MB
PCBC-AREM4UBP
PCBC-AREM4UMB
PCBC-S400-J01-R
PCBC-2173P-BP
PCBX-YYA202
PCBX-SL4
 
對應型式
PCBX-SL4A
PCBC-JOY608M1-WOPS
PCBX-71J3-R
PCBC-AEC206
PCBC-AEC204
PCBC-JOY606A
PCBC-JOY608F
型號
PCBC-FILTER
型號數量折扣標準
出貨日
4天

Loading...

  1. 1

機殼用防塵過濾器的型號PCBC-FILTER頁面。
記載關於型號PCBC-FILTER之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767