(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

地面安裝型 ATX、MicroATX主機板用 無電源

機殼

地面安裝型 ATX、MicroATX主機板用 無電源

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【用途】・主機板用小型機殼【特色】・省空間機殼・ATX、SFX電源兩適用・未搭載電源模組・可裝設於裝置內・3.5吋硬碟槽×1(前側、內建)、5.25吋硬碟槽×2(前側)

  • ATX
  • MicroATX

嵌入式主機板用小型箱體
●未搭載電源。
●可裝設於設備。
●3.5吋磁碟機×1(前端、內建)、5.25吋磁碟機×2(前端)

本商品為ATX、MicroATX主機板専用,未對應底板。
本商品無法加裝高於55mm的CPU風扇。
外觀及規格可能未經預告直接進行變更。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

PCBC-JOY608M1-WOPS

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

 
型式
PCBC-JOY608M1-WOPS

規格概要

規格
材質鋼製
磁碟機尺寸前端:3.5吋×1、5.25吋×2、內部:3.5吋×1
I/O前端:AT鍵盤×1、背面:COM板×1、並列埠×1
風扇12cm×1(吸入)※1
擴充槽數量7
 
防塵網已装設(可更換)
操作開關・LED※2電源開關×1、重起開關×1、電源LED×1、HDD LED×1
重量・外形尺寸(mm)9kg、330(W)×410(D)×180(H)
合適主機板※3ATX、Micro ATX主機板
※使用CPU卡、底板時,請利用PCBC-JOY608F。
箱體型式合適電源合適主機板
型式型式
PCBC-JOY608M1-WOPSPCPS-HPCSF400-24-8-R
PCPS-PCSF350P-24-8-R
PCPS-HNSP520-24-8-R
PCPS-ENSP450-P8P24-R
PCPS-PCSA650-P28-R
PCPS-PCSA500-P28-R


PCMB-SB600-C-R
PCMB-SB300-C-R
PCMB-SB330-CRM-R
PCPS-HPCSF400-24-4-R
PCPS-PCSF350P-24-4-R
PCPS-350-60GNV-R
PCMB-PB6511-R
PCMB-FB18
PCMB-MAQ461-R
PCMB-MAQ434-R
PCMB-FB15
PCMB-G7B630-B-R
PCMB-MMQ440-R
PCMB-MMQ422-R
PCMB-TEM110-R
PCPS-HNSP520-24-4-R
PCPS-ENSP450-P4P24-R
PCPS-PCSA650-P24-R
PCPS-PCSA500-P24-R
PCPS-500ACH8-R
PCMB-SB600-C-R
PCMB-PB6511-R
PCMB-FB18
PCMB-MAQ461-R
PCMB-MAQ434-R
PCMB-FB15
PCMB-G7B630-B-R
PCMB-SB300-C-R
PCMB-SB330-CRM-R
PCMB-C7Q67-R
PCMB-MMQ440-R
PCMB-MMQ422-R
PCMB-TEM110-R
※使用ATX電源時,可搭載到Celeron為止的CPU。
型號
PCBC-JOY608M1-WOPS
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 地面安裝型/牆面安裝型 對應板 ATX主機板 電源
尺寸 高度(mm) 180 尺寸 寬度(mm) 330 尺寸 深度(mm) 410
其他對應埠 MicroATX主機板

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767