(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

MicroATX主機板用 無電源

機殼

MicroATX主機板用 無電源

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【用途】・主機板用細長型機殼【特色】・時尚造型!・前側5英吋×1、3.5英吋×1;內部3.5英吋×1・搭載2個背部風扇・直放、橫放兩適用・4擴充槽

  • MicroATX

直橫立 細長型箱體
●前端5吋×1、3.5吋×1;內部3.5吋×1
●裝設背部風扇2個
●可直立及橫立擺設
●4擴充槽

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

PCBX-YYA202

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

 
型式
PCBX-YYA202

規格概要

MicroATXマザーボード用 電源なし:関連画像
MicroATXマザーボード用 電源なし:関連画像
規格
材質鋼材+射出成型(全面)
磁碟機尺寸前端:3.5吋×1、5.25吋×1、內部:3.5吋×1
I/O前端:USB×2 、背面:COM板×1
擴充槽數量4
風扇背面:6cm×2
操作開關・LED電源開關×1、重起開關×1、電源LED×1、HDD用LED×1
重量・外形尺寸(mm)約4.6kg、329.6(W)×381(D)×136(H)
合適主機板Micro ATX主機板
合適電源SFX(C TYPE)
箱體型式合適電源合適主機板
型式型式
PCBX-YYA202
PCBX-SL4
PCPS-HPCSF400-24-8-R
PCPS-PCSF350P-24-8-R
PCMB-SB300-C-R
PCMB-SB330-CRM-R
PCPS-HPCSF400-24-4-R
PCPS-350-60GNV-R
PCPS-PCSF350P-24-8-R
PCMB-C7Q67-R
PCMB-MMQ440-R
PCMB-MMQ422-R
PCMB-TEM110-R
型號
PCBX-YYA202
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS
4天~ 10

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 地面安裝型/牆面安裝型 對應板 MicroATX主機板 電源
尺寸 高度(mm) 136 尺寸 寬度(mm) 329.6 尺寸 深度(mm) 381

MicroATX主機板用 無電源的型號PCBX-YYA202頁面。
記載關於型號PCBX-YYA202之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767