(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

4U 7插槽 ATX、MicroATX主機板用 無電源

機殼

4U 7插槽 ATX、MicroATX主機板用 無電源

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【用途】・主機板用機殼【特色】・時尚造型!・前側5英吋硬碟槽×3、3.5英吋×1;內部3.5英吋硬碟槽×1・把手可拆卸・直放、橫放兩適用

  • ATX
  • MicroATX
  • EIA 4U

主機板用時尚機殼
●前端5寸磁碟機×3、3.5×1;內部3.5寸磁碟機×1
●把手可拆卸,亦可對應縱向安裝

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

PCBC-U4004MB-PC

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

型式
PCBC-U4004MB

規格概要

外形尺寸圖
PCBC-U4004BP/PCBC-U4004MB
※背面板以外為共通規格、外形尺寸並無差異。
單位:mm
4U 7スロット ATX、MicroATXマザーボード用 電源なし:関連画像
 
規格
材質鋼材
磁碟機尺寸前端:5.25吋×3、3.5吋×1 内部:3.5吋×1
I/O前端:USB×2 背面:並列埠×1
風扇12cm×1
防塵網已裝10mm防塵網
操作開關・LED※2電源用開關×1、重起開關×1、HDD・LED×1、電源・LED×1
擴音器
使用環境溫度:0〜40℃、濕度:10%〜90%RH(無結露)
重量・外形尺寸(mm)13.5kg、482(W)×448.7(D)×177(H)
箱體型式合適電源合適主機板
型式型式
PCBC-U4004MBPCPS-HNSP520-24-8-R
PCPS-ENSP450-P8P24-R
PCPS-PCSA650-P28-R
PCPS-PCSA500-P28-R
PCMB-SBC600-C-R
PCMB-SB300-C-R
PCMB-SB330-CRM-R
PCPS-HNSP520-24-4-R
PCPS-ENSP450-P4P24-R
PCPS-PCSA650-P24-R
PCPS-PCSA500-P24-R
PCPS-500ACH8-R
PCMB-SBC600-C-R
PCMB-PB6511-R
PCMB-FB18
PCMB-MAQ461-R
PCMB-MAQ434-R
PCMB-FB15
PCMB-G7B630-B-R
PCMB-SB300-C-R
PCMB-SBC330-CRM-R
PCMB-C7Q67-R
PCMB-MMQ440-R
PCMB-MMQ422-R
PCMB-TEM110-R
型號
PCBC-U4004MB-PC
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS
4天 10

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 19英吋機架安裝型 對應板 ATX主機板 電源
尺寸 高度(mm) 177 尺寸 寬度(mm) 482 尺寸 深度(mm) 448.7
其他對應埠 MicroATX主機板

4U 7插槽 ATX、MicroATX主機板用 無電源的型號PCBC-U4004MB-PC頁面。
記載關於型號PCBC-U4004MB-PC之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767