(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

4U 14插槽 底板用 無電源

4U 14插槽 底板用 無電源

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【用途】・底板用黑色機殼【特色】・時尚造型!・前側5英吋×3、3.5英吋×1;內部3.5英吋×1・把手可拆卸・直放、橫放兩適用・前側USB×2・可搭載14擴充槽

  • EIA 4U
時尚的底板用黑色箱體
●前端5吋×3、3.5吋×1;内部3.5吋×1
●把手可拆卸,亦可對應縱向安裝
●前端USB×2
●可搭載14擴充槽

根據客戶選擇的信號板及CPU卡,可裝設的擴充卡數量將有所變化。
・底板須由客戶自行組裝。
・外觀及規格可能未經預告直接進行變更。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

型式隨附底板TYPE
PCBC-U4004BP
PCBC-U4004BP-14A72PICMG/7PCI/5ISA
PCBC-U4004BP-14AC2PICMG/12PCI/1ISA
PCBC-U4004BP-SGP122PICMG/12PCI/1ISA
PCBC-U4004BP-SGP42PICMG/4PCI/8ISA
PCBC-U4004BP-SGP72PICMG/7PCI/5ISA

規格概要

外形尺寸圖
PCBC-U4004BP/PCBC-U4004MB
※底板以外為共通規格、外形尺寸並無差異。
單位:mm
4U 14スロット バックプレーン用 電源なし:関連画像

 
規格
材質鋼材
磁碟機尺寸前端:5.25吋×3、3.5吋×1
内部:3.5吋×1
I/O前端:USB×2 背面:COM板×1、並列埠×1
風扇12cm×1
防塵網已裝10mm防塵網
操作開關・LED※2電源用開關×1、重起開關×1、
HDD LED×1、電源 LED×1
擴音器
使用環境溫度:0〜40℃、溼度:10%〜90%RH(無結露)
重量・外形尺寸(mm)14.5kg、482(W)×448.7(D)×177(H)
箱體型式合適電源合適底板合適CPU卡
型式型式型式
PCBC-U4004BPPCPS-HNSP520-24-8-R
PCPS-ENSP450-P8P24-R
PCPS-PCSA650-P28-R
PCPS-PCSA500-P28-R
PCPS-HNSP520-24-4-R
PCPS-ENSP450-P4P24-R
PCPS-PCSA650-P24-R
PCPS-PCSA500-P24-R
PCPS-500ACH8-R
PCBP-PBP14A7-400-RPCPU-ROBO8779VG2-R
PCPU-ROBO8777VG2A-R
PCPS-HNSP520-20-4-R
PCPS-ENSP450-P4P20-R
PCPS-ENSP300-P4-R
PCPS-PCSA650-P20-R
PCPS-PCSA500-P20-R
PCPS-PCSA370P-R
PCPS-PCSA300-P4-R
PCBP-PBP14AC-RPCPU-ROBO8779VG2-R
PCPU-ROBO8777VG2A-R
PCBP-214SGP12-R
PCBP-214SGP7-R
PCBP-214SGP4-R
PCPU-FSB359J-R
PCBP-PBP14I
※另需PCPS-PSW005
※無法對應不斷電電源
PCPU-FSB359J-R
PCPU-ROBO8779VG2-R
PCPU-ROBO8777VG2A-R
PCPU-HISAJ-R
PCPU-HISAM-1G-R
型號
PCBC-U4004BP-14A7
PCBC-U4004BP-PC
PCBC-U4004BP-SGP4
PCBC-U4004BP-SGP12
型號數量折扣標準
出貨日
附加背板型 對應製造商
4天~ 2PICMG/7PCI/5ISAPortwell
4天 --
4天~ 2PICMG/4PCI/8ISAAAEON
4天~ 2PICMG/12PCI/1ISAAAEON

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 19英吋機架安裝型 對應板 全尺寸背板 電源
尺寸 高度(mm) 177 尺寸 寬度(mm) 482 尺寸 深度(mm) 448.7

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767