(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

接地線標籤【包裝數為150】

警告標籤

接地線標籤

張貼於配電箱或分電箱、控制箱等提醒注意的標籤,可根據張貼地點選擇設置。


●根據IEC60417-5017標準制定的接地線標籤(一部份對象外)
●追加銀底綠標示的規格
使用條件為於預設的設備設置環境,室內使用
・請先清除貼附物體表面的油、水、灰塵、污垢後再進行張貼。

・貼附面請盡量選擇平面。
・張貼後請緊壓標籤使其緊密附著。
・請避免使用、保管於極端高溫、高濕的場所。


材質表面PLE於PET FILM(白)進行鋁蒸鍍
EGL
FEGL
於PET FILM進行鋁蒸鍍
黏著材壓克力系黏著材
厚度50±2〜3μm
使用温度範圍−20℃〜+60℃
最低作業溫度15℃
保存期間1年
使用場所室内
アースラベル:関連画像

(i)請注意

  • 【販賣終了通知】
    本系列商品預計2022/02停止販售,依庫存狀況有可能提早結束販售。
    無代替品,不便之處敬請見諒。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

PLE-S-5P

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

アースラベル:関連画像
1袋以下內含複數張
型號每袋內含
標籤數
重量
(g/袋)
新增規格
PLE-SS-2P200張
(100張×2大張)
8
PLE-S-5P150張
(30張×5大張)
24
PLE-M-10P200張
(20張×10大張)
54
PLE-L-10P30張
(3張×10大張)
59
EGL-SS-2P200張
(100張×2大張)
6
EGL-S-4P120張
(30張×4大張)
20
FEGL-SS-2P200張
(100張×2大張)
6
FEGL-S-4P120張
(30張×4大張)
20
※請注意每袋內含的標籤數量。

規格概要

アースラベル:関連画像

型號
PLE-S-5P
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
RoHS

包裝數為150

4天~ 10

Loading...

  1. 1

基本資訊

尺寸 橫向(mm) 15

接地線標籤的型號PLE-S-5P頁面。
記載關於型號PLE-S-5P之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767