電氣類雙語PL標籤(對應日語・中文・英語)【20入裝】 (型號表)

電氣類雙語PL標籤(對應日語・中文・英語)

日語、中文(簡體字)、英語的雙語PL標籤


根據SEMI標準制定的PL標籤
●於上下左右有標示中心記號,於張貼時易於對齊
●標籤尺寸直向42mm×橫向107mm(共通)
使用條件為於預設的設備設置環境,室內使用。
請先清除貼附物體表面的油、水、灰塵、污垢後再張貼。
・貼附面請盡量選擇平面。
・請避免使用、保管於極端高溫、高濕的場所。
電気系2言語併記PLラベル(日・中・英対応):関連画像
電気系2言語併記PLラベル(日・中・英対応):関連画像

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

電気系2言語併記PLラベル(日・中・英対応):関連画像
1袋內含20張標籤
型號標籤内容每袋內含
標籤數
重量
(g/袋)
標題左側語言右側語言
WEL01-CE-20P危險電壓 小心觸電中國語(簡體字)英語20張
(10張×2大張)
36
WEL01-CN-20P危險電壓 小心觸電中國語(簡體字)日本語
WEL01-EN-20P危險電壓 小心觸電英語日本語
WEL02-CE-20P危險電壓 小心觸電(遮斷供電設備)中國語(簡體字)英語
WEL02-CN-20P危險電壓 小心觸電(遮斷供電設備)中國語(簡體字)日本語
WEL02-EN-20P危險電壓 小心觸電(遮斷供電設備)英語日本語

規格概要

電気系2言語併記PLラベル(日・中・英対応):関連画像
型號
WEL01-CE-20P
WEL01-CN-20P
WEL01-EN-20P
WEL02-CE-20P
WEL02-CN-20P
WEL02-EN-20P
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
RoHS語言 標籤內容

20入裝

3天~ 10中文(簡)、英語有危險高電壓,注意觸電

20入裝

3天~ 10中文(簡)、日語有危險高電壓,注意觸電

20入裝

3天~ 10英語、日語有危險高電壓,注意觸電

20入裝

3天~ 10中文(簡)、英語注意觸電(供電場所遮斷)

20入裝

3天~ 10中文(簡)、日語注意觸電(供電場所遮斷)

20入裝

3天~ 10英語、日語注意觸電(供電場所遮斷)

Loading...

  1. 1

基本資訊

尺寸 橫向(mm) 107 尺寸 縱向(mm) 42 包裝數量(個) 20

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767