(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

文件架

文件架

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

堅固的鋼鐵製配電箱用文件架。【特色】・堅固的鋼鐵製文件架。・最適合需要時的追加。

  • 粉末塗裝

可單獨購入文件架!
●堅固的鋼鐵製文件架
●只需要追加配件時最適合!

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

型式塗裝顏色代碼
ZHK
G
E
NS

概要規格

材質SPHC
板厚1.6mm
外形圖
塗裝顏色
粉末塗裝
K:乳白  接近孟塞爾色號2.5Y9/1
G:灰      接近孟塞爾色號5Y7/1
E:          接近孟塞爾色號5Y8/1
NS:       基材處理
※購買後若要再塗裝指定的顏色時,已有基材處理者較便利。
型號
ZH-E
ZH-G
ZH-K
ZH-NS
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS塗裝・表面處理 顏色
6天~ 10粉末塗裝E(接近孟塞爾色號5Y8/1)
6天~ 10粉末塗裝灰(接近孟塞爾色號5Y7/1)
6天~ 10粉末塗裝乳白(接近孟塞爾色號2.5Y9/1)
6天~ 10基材處理-

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 鋼鐵 本體板厚(mm) 1.6 尺寸 橫向(mm) 260
尺寸 縱向(mm) 300 尺寸 厚度・深度(mm) 25

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767