(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
尺寸指定型的不鏽鋼箱!即使戴手套也可輕鬆開關的側把手
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
D | H | W | |||
200~249 | 250~299 | 300~349 | 350~400 | ||
100~155 | 200~400 | ||||
160~245 | 200~249 | ー | |||
250~400 | |||||
250~295 | 200~299 | ー | ー | ||
300~400 | |||||
300~350 | 200~299 | ー | ー | ー | |
300~349 | ー | ー | |||
350~400 |
型號 |
---|
FSUSG-H-[200-400/1]-[200-400/1]-[100-350/5] |
FSUSG-M-[200-400/1]-[200-400/1]-[100-350/5] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 尺寸 橫向 W (mm) | 尺寸 縱向 H (mm) | 尺寸 深度 D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 10 | 200 ~ 400 | 200 ~ 400 | 100 ~ 350 | ||
8天~ | 10 | 200 ~ 400 | 200 ~ 400 | 100 ~ 350 |
Loading...
素材 | 不鏽鋼 | 中板 | 鐵製基板 | 設置 | 室內、室外兼用 |
---|---|---|---|---|---|
上鎖類型 | 側把手 | 瀝水 | 有 | 本體板厚(mm) | 1.5 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策