(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

尺寸指定型架台 HSCB系列

尺寸指定型架台 HSCB系列

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

適合RJSA、HJSA系列獨立箱用架台!箱門的開關操作十分便利。

  • 尺寸指定型
  • 2D CAD
  • 孔加工
  • 粉末塗裝

可以寬幅1mm為單位指定尺寸
自由尺寸

●適合RJSA、HJSA系列自立盤控制箱用架台。
●也適用一般市售品的自立盤箱。(請注意本體D尺寸)
●板厚只有2.3mm,但以機構設計確保堅固性。

・裝設於自立盤内的機器,根據重量及位置,當颱風或地震時將有倒落的風險。
・裝設於架台上,除了既有緊固件外,應做其他防止倒落的對應措施。
フリーサイズ架台 HSCBシリーズ:関連画像

(i)請注意

  • 孔加工僅對應日本國內客戶,台灣無法對應追加工。實際商品請參考頁面下方的"尺寸圖"

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

フリーサイズ架台 HSCBシリーズ:関連画像
追加工代碼加工内容
CB將外部安裝零件焊接於B/D面
フリーサイズ架台 HSCBシリーズ:関連画像
追加工
代碼
加工内容
加工内容開口部
S僅限長度較短的1面B
L僅限長度較長的1面A
SS長度較短的2面B與D
LL長度較長的2面A與C
SL長度較長及長度較短的各一面AB
LS長度較長及長度較短的各一面AD
EL除長度較短的1面以外的3面ABC
ES除長度較長的1面以外的3面ABD
AL4面全部加工ABCD


フリーサイズ架台 HSCBシリーズ:関連画像
DD1HW
250~400220~37050~300400~1200
フリーサイズ架台 HSCBシリーズ:関連画像
フリーサイズ架台 HSCBシリーズ:関連画像
フリーサイズ架台 HSCBシリーズ:関連画像
型號
HSCB-[400-1200/1]-[50-300/5]-[250-400/5]-[E,​G,​K]
HSCB-NS-[400-1200/1]-[50-300/5]-[250-400/5]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS尺寸 橫向 W
(mm)
尺寸 縱向 H
(mm)
尺寸 深度 D
(mm)
塗裝 塗裝色
6天~ 10400 ~ 120050 ~ 300250 ~ 400粉末塗裝乳白(2.5Y9/1) / 灰(5Y7/1) / 接近孟塞爾色號5Y8/1
6天~ 10400 ~ 120050 ~ 300250 ~ 400基材處理-

Loading...

  1. 1

外形圖

フリーサイズ架台 HSCBシリーズ:関連画像
フリーサイズ架台 HSCBシリーズ:関連画像

基本資訊

素材 保護功能(耐環境性) 設置 室內
本體板厚(mm) 2.3

常見問題 ( FAQ )

質問: 請問是否可指定孔加工?
回答: 不好意思,無法指定孔加工。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767