(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2024/12/22 8:00 ~ 20:30 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

F系列鋼鐵箱 單側開啟深長型 FDLA系列

F系列鋼鐵箱 單側開啟深長型 FDLA系列

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • F系列鋼鐵箱 單側開啟深長型 FDLA系列
  • F系列鋼鐵箱 單側開啟深長型 FDLA系列

深度MAX1200mm大型控制箱新登場!

  • 尺寸指定型
  • 2D CAD
  • 孔加工
  • 粉末塗裝

可對應深度尺寸至1200mm的控制箱
●考慮作業性,頂板可開口。

・非R系列
・門若裝設重物,可能導致門下拉,於開閉時可能與內部底面摩擦、造成傷痕。
Fシリーズスチールボックス 片開き奥長タイプ FDLAシリーズ:関連画像Fシリーズスチールボックス 片開き奥長タイプ FDLAシリーズ:関連画像

(i)請注意

  • 孔加工僅對應日本國內客戶,台灣無法對應追加工。實際商品請參考頁面下方的"尺寸圖"

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

Fシリーズスチールボックス 片開き奥長タイプ FDLAシリーズ:関連画像

 
Fシリーズスチールボックス 片開き奥長タイプ FDLAシリーズ:関連画像
Fシリーズスチールボックス 片開き奥長タイプ FDLAシリーズ:関連画像
Fシリーズスチールボックス 片開き奥長タイプ FDLAシリーズ:関連画像
DHW
400~1200200~400400~800

規格概要

Fシリーズスチールボックス 片開き奥長タイプ FDLAシリーズ:関連画像
Fシリーズスチールボックス 片開き奥長タイプ FDLAシリーズ:関連画像
Fシリーズスチールボックス 片開き奥長タイプ FDLAシリーズ:関連画像
Fシリーズスチールボックス 片開き奥長タイプ FDLAシリーズ:関連画像
型號
FDLA-[400-800/10]-[200-400/10]-[400-1200/10]-[E,​G,​K]
FDLA-NS-[400-800/10]-[200-400/10]-[400-1200/10]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS尺寸 橫向 W
(mm)
尺寸 縱向 H
(mm)
尺寸 深度 D
(mm)
#2 #3 #4 E G K
6天~ 10---400 ~ 800200 ~ 400400 ~ 1200EGK
6天~ 10400 ~ 800200 ~ 400400 ~ 1200------

Loading...

  1. 1

基本資訊

素材 保護功能(耐環境性) 中板 鐵製基板
設置 室內 上鎖類型 把手+螺絲 瀝水
塗裝 粉末塗裝 本體板厚(mm) 2.3

常見問題 ( FAQ )

質問: 請問是否可指定孔加工?
回答: 不好意思,無法指定孔加工。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767