(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

無塗裝板雙向深彎曲 高耐蝕熱浸鍍鋼板 RNKDA

無塗裝板雙向深彎曲 高耐蝕熱浸鍍鋼板 RNKDA

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

低價格、兩面深彎曲板。無塗裝、為不易生鏽的材質。電阻低、有導電性。

  • 不鏽鋼
  • 尺寸指定型

低價 雙向彎曲板
●無塗裝、不易生繡材質。
●低電阻、擁有導電性。
・因無塗裝,彎曲部折痕會較明顯
・加工斷面於一定時間過後可能呈現黒色
・高耐蝕熱浸鍍鋅鋼板於特性上不適合焊接加工
・不鏽鋼型的髮絲紋無法指定方向
無塗装パネル2方向深曲げ 高耐食溶融めっき鋼板・ステンレス RNKDA:関連画像

(i)請注意

  • 因應供應商改善商品捆包作業,本系列商品暫時停止出口,恢復販售時間未定,造成不便請見諒
  • 產品圖像(材質:不鏽鋼)為示意圖。
    請注意,材質及色調與實際產品會有不同

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

無塗装パネル2方向深曲げ 高耐食溶融めっき鋼板・ステンレス RNKDA:関連画像
無塗装パネル2方向深曲げ 高耐食溶融めっき鋼板・ステンレス RNKDA:関連画像
無塗装パネル2方向深曲げ 高耐食溶融めっき鋼板・ステンレス RNKDA:関連画像
型號
RNKDA16-[100-800/1]-[50-1000/1]-[51-100/1]-E[3,​4,​5,​6,​8,​10]
RNKDA16-[100-800/1]-[50-1000/1]-[51-100/1]-EN
RNKDA23-[100-800/1]-[50-1000/1]-[51-100/1]-E[3,​4,​5,​6,​8,​10]
RNKDA23-[100-800/1]-[50-1000/1]-[51-100/1]-EN
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS本體板厚
(mm)
本體板厚
(mm)
安裝孔 尺寸 深度D
(mm)
尺寸 橫向W
(mm)
尺寸 縱向H
(mm)
6天~ 101.61.63 ~ 1051 ~ 100100 ~ 80050 ~ 1000
6天~ 101.61.651 ~ 100100 ~ 80050 ~ 1000
6天~ 102.32.33 ~ 1051 ~ 100100 ~ 80050 ~ 1000
6天~ 102.32.351 ~ 100100 ~ 80050 ~ 1000

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 高耐蝕熱浸鍍鋼板 特徵 不適合焊接加工 材質 高耐蝕熱浸鍍鋼板
塗裝・表面處理 無塗裝

常見問題 ( FAQ )

質問: 請問是否可指定孔加工?
回答: 不好意思,無法指定孔加工。
質問: 手邊有圖面,要寄到哪個信箱。
回答: 不好意思,此商品僅依網站上標準品販售,還請見諒。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767