(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

R系列鋼鐵箱 單側開啟深長型 RDLA系列

自立箱(孔加工對應品)

R系列鋼鐵箱 單側開啟深長型 RDLA系列

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • R系列鋼鐵箱 單側開啟深長型 RDLA系列
  • R系列鋼鐵箱 單側開啟深長型 RDLA系列
  • 將雙向彎曲鋼板RNKTD設置於中央,將內部區隔成2部分使用時

深度MAX1200mm大型控制箱新登場!

  • 尺寸指定型
  • 粉末塗裝

深度尺寸達1200mm的控制箱
●自由尺寸指定同時價格便宜。
●考慮作業性,上方可開口。

・內板無附方格貼紙。
Rシリーズスチールボックス 片開き奥長タイプ RDLAシリーズ:関連画像Rシリーズスチールボックス 片開き奥長タイプ RDLAシリーズ:関連画像

(i)請注意

  • 孔加工僅對應日本國內客戶,台灣無法對應追加工。實際商品請參考頁面下方的"尺寸圖"

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

RDLA-[400-800/10]-[200-400/10]-[400-1200/10]-[B,​E,​G,​K,​W]

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

Rシリーズスチールボックス 片開き奥長タイプ RDLAシリーズ:関連画像

 
Rシリーズスチールボックス 片開き奥長タイプ RDLAシリーズ:関連画像
Rシリーズスチールボックス 片開き奥長タイプ RDLAシリーズ:関連画像
Rシリーズスチールボックス 片開き奥長タイプ RDLAシリーズ:関連画像
DHW
400~1200200~400400~800

規格概要

Rシリーズスチールボックス 片開き奥長タイプ RDLAシリーズ:関連画像
Rシリーズスチールボックス 片開き奥長タイプ RDLAシリーズ:関連画像
Rシリーズスチールボックス 片開き奥長タイプ RDLAシリーズ:関連画像
Rシリーズスチールボックス 片開き奥長タイプ RDLAシリーズ:関連画像
型號
RDLA-[400-800/10]-[200-400/10]-[400-1200/10]-[B,​E,​G,​K,​W]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS尺寸 橫向 W
(mm)
尺寸 縱向 H
(mm)
尺寸 深度 D
(mm)
塗裝色
10天~ 10400 ~ 800200 ~ 400400 ~ 1200黑(N1) / 乳白(2.5Y9/1) / 灰(5Y7/1) / 接近孟塞爾色號5Y8/1

Loading...

  1. 1

基本資訊

素材 保護功能(耐環境性) 中板 鐵製基板
設置 室內 上鎖類型 把手+螺絲 瀝水
塗裝 粉末塗裝 本體板厚(mm) 2

常見問題 ( FAQ )

質問: 請問是否可指定孔加工?
回答: 不好意思,無法指定孔加工。
質問: 手邊有圖面,要寄到哪個信箱。
回答: 不好意思,此商品僅依網站上標準品販售,還請見諒。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767