(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2024/12/22 8:00 ~ 20:30 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

R系列鋼鐵箱 對開橫向長度型 RWAT系列

自立箱(孔加工對應品)

R系列鋼鐵箱 對開橫向長度型 RWAT系列

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • R系列鋼鐵箱 對開橫向長度型 RWAT系列
  • R系列鋼鐵箱 對開橫向長度型 RWAT系列

橫向寬度MAX1600mm大型控制箱新登場!

  • 尺寸指定型
  • 粉末塗裝

寬幅最大1600mm的大型控制盤箱
●全板厚2mm,堅固構造

・內板無附方格貼紙。
Rシリーズスチールボックス 両開き横長タイプ RWATシリーズ:関連画像Rシリーズスチールボックス 両開き横長タイプ RWATシリーズ:関連画像

(i)請注意

  • 孔加工僅對應日本國內客戶,台灣無法對應追加工。實際商品請參考頁面下方的"尺寸圖"

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

RWAT-[700-1600/10]-[400-700/10]-[250-500/10]-[B,​E,​G,​K,​W]

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

Rシリーズスチールボックス 両開き横長タイプ RWATシリーズ:関連画像
 
Rシリーズスチールボックス 両開き横長タイプ RWATシリーズ:関連画像
Rシリーズスチールボックス 両開き横長タイプ RWATシリーズ:関連画像
Rシリーズスチールボックス 両開き横長タイプ RWATシリーズ:関連画像
Rシリーズスチールボックス 両開き横長タイプ RWATシリーズ:関連画像
DHW
250~500400~700700~1600

規格概要

Rシリーズスチールボックス 両開き横長タイプ RWATシリーズ:関連画像
Rシリーズスチールボックス 両開き横長タイプ RWATシリーズ:関連画像
Rシリーズスチールボックス 両開き横長タイプ RWATシリーズ:関連画像
Rシリーズスチールボックス 両開き横長タイプ RWATシリーズ:関連画像
 
型號
RWAT-[700-1600/10]-[400-700/10]-[250-500/10]-[B,​E,​G,​K,​W]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS尺寸 橫向 W
(mm)
尺寸 縱向 H
(mm)
尺寸 深度 D
(mm)
塗裝色
10天~ 10700 ~ 1600400 ~ 700250 ~ 500黑(N1) / 乳白(2.5Y9/1) / 灰(5Y7/1) / 接近孟塞爾色號5Y8/1

Loading...

  1. 1

基本資訊

素材 保護功能(耐環境性) 中板 鐵製基板
設置 室內 上鎖類型 把手 瀝水
塗裝 粉末塗裝 本體板厚(mm) 2

常見問題 ( FAQ )

質問: 請問是否可指定孔加工?
回答: 不好意思,無法指定孔加工。
質問: 手邊有圖面,要寄到哪個信箱。
回答: 不好意思,此商品僅依網站上標準品販售,還請見諒。
質問: 請告訴我把手的詳細資料。
回答: 把手型號為MFL-85,詳細請參考商品頁面說明。
質問: 可以指定除選項以外的塗裝色嗎。
回答: 不好意思,無法指定選項以外的塗裝色。
質問: 可以變更把手位置嗎?
回答: 不好意思,無法變更把手位置。
質問: RWAT有單獨販售中板嗎?
回答: 沒有單獨販售中板。
質問: 追加工可以做什麼呢?
回答: 請參考追加工指定欄位。

查看其他常見問題 ( 4件 ) 關閉

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767