(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
可收納於裝置架台下的橫向長度空間控制箱!
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
RWAU-[700-900/10]-[400-700/10]-[250-500/10]-[B,E,G,K,W]
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
D | H | W |
250~500 | 400~700 | 700~900 |
型號 |
---|
RWAU-[700-900/10]-[400-700/10]-[250-500/10]-[B,E,G,K,W] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 尺寸 橫向 W (mm) | 尺寸 縱向 H (mm) | 尺寸 深度 D (mm) | 塗裝色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10天~ | 10 | 700 ~ 900 | 400 ~ 700 | 250 ~ 500 | 黑(N1) / 乳白(2.5Y9/1) / 灰(5Y7/1) / 接近孟塞爾色號5Y8/1 |
Loading...
素材 | 鐵 | 保護功能(耐環境性) | 無 | 中板 | 鐵製基板 |
---|---|---|---|---|---|
設置 | 室內 | 上鎖類型 | 把手 | 瀝水 | 有 |
塗裝 | 粉末塗裝 | 本體板厚(mm) | 2 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策