(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
支援高度到1900mm!底面附拉線用開口與封口板件,加工容易。
![]() | ![]() |
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
RJSA-[600-1000/10]-[1000-1900/10]-[250-400/10]-[E,G,K,S]
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
D | W H | 600~700 | 710~790 | 800~890 | 900~1000 |
250~300 | 1000~1100 | ||||
1110~1200 | |||||
1210~1300 | |||||
1310~1400 | |||||
1410~1500 | |||||
1510~1600 | |||||
1610~1700 | |||||
1710~1800 | |||||
1810~1900 | |||||
310~350 | 1000~1100 | − | − | − | |
1110~1200 | − | − | − | ||
1210~1300 | − | − | − | ||
1310~1400 | − | − | − | ||
1410~1500 | − | − | − | ||
1510~1600 | − | − | − | ||
1610~1700 | − | − | − | ||
1710~1800 | − | − | − | ||
1810~1900 | − | − | − | ||
360~400 | 1000~1100 | − | − | − | |
1110~1200 | − | − | − | ||
1210~1300 | − | − | − | ||
1310~1400 | − | − | − | ||
1410~1500 | − | − | − |
型號 |
---|
RJSA-[600-1000/10]-[1000-1900/10]-[250-400/10]-[E,G,K,S] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 尺寸 橫向 W (mm) | 尺寸 縱向 H (mm) | 尺寸 深度 D (mm) | 塗裝色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | 10 | 600 ~ 1000 | 1000 ~ 1900 | 250 ~ 400 | 乳白(2.5Y9/1) / 灰(5Y7/1) / 接近孟塞爾色號5Y8/1 / 基材處理 |
Loading...
素材 | 鐵 | 保護功能(耐環境性) | 無 | 中板 | 鐵製基板 |
---|---|---|---|---|---|
設置 | 室內 | 上鎖類型 | 把手 | 瀝水 | 有 |
本體板厚(mm) | 1.6/2.3 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策