• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

不鏽鋼束線帶(可拆卸)【1~10入裝】

不鏽鋼束線帶(可拆卸)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

耐熱、耐候、耐腐蝕、耐放射性,在室內外、地下、海中等嚴苛環境下也可使用。可用釋放工具拆卸後再利用。

  • 耐熱
  • 耐藥品

將釋放工具(另售)壓入釋放孔即可拆卸
●耐熱性、耐候性、耐腐蝕性、耐放射性優異。
●室內外用。在地下、海中等嚴苛環境下也可使用。
●利用工具時請參考CTSM-T。
(註)進行釋放工具的形狀變更(預計2016年1月實施變更)

(i)請注意

  • 部分商品訂購時有MOQ,詳情請見以下規格表
此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

不鏽鋼束線帶(可拆卸):相關圖像
1包10條裝
 
型式最大捆束徑
(φmm)
拉伸強度
kgs
尺寸(mm)尾部(mm)
全長板厚寬度
CTSM-R-12050-10P25601200.255
CTSM-R-15050-10P35150
CTSM-R-18050-10P44180
CTSM-R-20050-10P50200
CTSM-R-25050-10P66250
CTSM-R-35050-10P98350
CTSM-R-45050-10P130450
CTSM-R-50050-10P146500
CTSM-R-180100-10P4411018010
CTSM-R-250100-10P66250
CTSM-R-350100-10P98350
CTSM-R-450100-10P130450
CTSM-R-500100-10P146500
規格
材質SUS304
使用溫度範圍−80℃~538℃
■釋放工具另售。
型式品名MOQ
CTSM-R-SMTRS-1釋放工具
(零售)
2
型號
CTSM-R-12050-10P
CTSM-R-15050-10P
CTSM-R-18050-10P
CTSM-R-180100-10P
CTSM-R-20050-10P
CTSM-R-25050-10P
CTSM-R-250100-10P
CTSM-R-35050-10P
CTSM-R-350100-10P
CTSM-R-45050-10P
CTSM-R-450100-10P
CTSM-R-50050-10P
CTSM-R-500100-10P
CTSM-R-SMTRS-1
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
捆束徑
(mm)
全長
(mm)
寬度
(mm)
材質 特徵 材質(詳情) 拉伸強度
(kgs)
使用溫度範圍(Min~Max)
(℃)
包裝數
(P)

10入裝

3天~ 251205不鏽鋼耐熱性、耐候性、耐腐蝕性、耐放射性優異。SUS30460-80~53810

10入裝

3天~ 351505不鏽鋼耐熱性、耐候性、耐腐蝕性、耐放射性優異。SUS30460-80~53810

10入裝

3天~ 441805不鏽鋼耐熱性、耐候性、耐腐蝕性、耐放射性優異。SUS30460-80~53810

10入裝

3天~ 4418010.0不鏽鋼耐熱性、耐候性、耐腐蝕性、耐放射性優異。SUS304110-80~53810

10入裝

3天~ 502005不鏽鋼耐熱性、耐候性、耐腐蝕性、耐放射性優異。SUS30460-80~53810

10入裝

3天~ 662505不鏽鋼耐熱性、耐候性、耐腐蝕性、耐放射性優異。SUS30460-80~53810

10入裝

3天~ 6625010.0不鏽鋼耐熱性、耐候性、耐腐蝕性、耐放射性優異。SUS304110-80~53810

10入裝

3天~ 983505不鏽鋼耐熱性、耐候性、耐腐蝕性、耐放射性優異。SUS30460-80~53810

10入裝

3天~ 9835010.0不鏽鋼耐熱性、耐候性、耐腐蝕性、耐放射性優異。SUS304110-80~53810

10入裝

3天~ 1304505不鏽鋼耐熱性、耐候性、耐腐蝕性、耐放射性優異。SUS30460-80~53810

10入裝

3天~ 13045010.0不鏽鋼耐熱性、耐候性、耐腐蝕性、耐放射性優異。SUS304110-80~53810

10入裝

3天~ 1465005不鏽鋼耐熱性、耐候性、耐腐蝕性、耐放射性優異。SUS30460-80~53810

10入裝

3天~ 14650010.0不鏽鋼耐熱性、耐候性、耐腐蝕性、耐放射性優異。SUS304110-80~53810
3天~ ----可做解開捆束的釋放工具。-110--

Loading...

  1. 1

基本資訊

顏色 其他 耐環境性 耐候 / 耐熱 特殊功能、用途 可再束緊(附魔鬼氈)

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767