• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

氟樹脂束線帶【20入裝】

氟樹脂束線帶

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

耐藥品性、耐熱170℃高功能產品。耐放射性也很優異。划算的20條裝包裝商品。長度100、150、201mm。

  • UL
  • 耐熱
  • 耐藥品

耐藥品性、耐熱170℃,耐放射性優異的高功能樹脂產品
●與尼龍66材質相比,耐藥品性、耐熱性、耐寒性、耐候性、耐放射性都更優越。
●在高溫、室內外環境皆可使用。
●氣體產生量極少,可應用在釋氣對策上。
此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

氟樹脂束線帶:相關圖像
1包20條裝

型式捆束徑
(φmm)
拉伸強度
kgs(lbs)
尺寸(mm)尾部(mm)頭部(mm)
全長T寬度ABCD
T18R-TZ-20P5.0~228.16(80)1001.22.54.83.54.8
T30R-TZ-20P3.0~3613.59(133.3)1501.23.55.54.0 6.2
T50R-TZ-20P5.0~5022.67(222.3)2011.54.79.0 6.0 8.8

概要規格

氟樹脂束線帶:相關圖像
規格
材質氟化樹脂(ETFE)
UL阻燃等級UL94V-0
使用溫度範圍-80℃~170℃
ULNoE64962
型號
T18R-TZ-20P
T30R-TZ-20P
T50R-TZ-20P
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
RoHS捆束徑
(mm)
全長
(mm)
寬度
(mm)
拉伸強度
(kgs)
使用溫度範圍(Min~Max)
(℃)
包裝數
(P)

20入裝

3天~ 10221002.58.16-80~17020

20入裝

3天~ 10361503.513.59-80~17020

20入裝

3天~ 10502014.722.67-80~17020

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 氟化樹脂 顏色 耐環境性 耐候 / 耐熱 / 耐藥品
阻燃等級(主原料) UL94V-0 特徵 與尼龍66相比,耐藥品性、耐熱性、耐寒性、耐候性、耐放射性都更優越。 材質(詳情) 氟化樹脂

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767