(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月25日(四) AM02:00 ~ AM05:00進行系統維護,上述時間內全站有短暫線路中斷現象將無法進行交易,若有造成不便敬請見諒。

束線帶(標準型白色、耐候型黑色)【包裝數為100】

束線帶(標準型白色、耐候型黑色)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

取得UL規格認證經濟型束線帶。白色為室內用。黑色為耐候性型。每包100條裝產品。

  • UL
  • 阻燃

已取得UL規格的耐候性束線帶。
●不鏽鋼製一體成型束線帶。
●為一經捆束鎖定即不鬆脫的構造。
●使用具備自熄性能的材料,安全性優異。
●耐候型為具備強抗紫外線的束線帶。在室外使用也很優異
●因材質特性關係,尼龍66材質經過一段時間外觀會有泛黃現象。(並非不良情況)。

為了維持強度,開封後請密封保管。

(i)請注意

  • 由於部分規格刊載有誤,更新如下,請見諒。(2020/9/11更新)
  • 施工時的溫度範圍:(變更前)無刊載 (變更後)0℃~85℃
此商品的三住組裝案例

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

束線帶(標準型白色、耐候型黑色):相關圖像
1包100條裝
 
型式類型
(顏色)
CV-075-100PW標準型
(白)
CV-100-100PW
CV-120S-100PW
CV-140S-100PW
CV-165-100PW
CV-200M-100PW
CV-120L-100PW
CV-160L-100PW
CV-180-100PW
CV-200-100PW
CV-250-100PW
CV-280L-100PW
CV-300-100PW
CV-340-100PW
CV-380-100PW
 
型式類型
(顏色)
CV-075W-100PW耐候型
(黑)
CV-100W-100PW
CV-120SW-100PW
CV-140SW-100PW
CV-165W-100PW
CV-200MW-100PW
CV-120LW-100PW
CV-160LW-100PW
CV-180W-100PW
CV-200W-100PW
CV-250W-100PW
CV-280LW-100PW
CV-300W-100PW
CV-340W-100PW
CV-380W-100PW
※CV-380W的L尺寸為375±2.5。

概要規格

束線帶(標準型白色、耐候型黑色):相關圖像
束線帶(標準型白色、耐候型黑色):相關圖像
型式最大
捆束徑
(mm)

拉伸強度
規格值
kgf(lbs)
尺寸(mm)重量※
(g)
LABT
CV-075(W)158.16
(18)
752.452.91.024
CV-100(W)221002.573.81.034
CV-120S(W)281202.5981.240
CV-140S(W)351422.51171.248
CV-165(W)431652.51421.352
CV-200M(W)552032.5176.51.367
CV-120L(W)2722.68
(50)
1204.886.41.595
CV-160L(W)391604.81291.6106
CV-180(W)461803.6150.51.3102
CV-200(W)522034.6168.31.5149
CV-250(W)682504.82151.5196
CV-280L(W)7454.43
(120)
2807.62371.7399
CV-300(W)803007.62571.6390
CV-340(W)923407.62951.8486
CV-380(W)1053807.63301.8580
※為含包裝在內的袋裝重量 
規格
材質尼龍66材質、UL94V-2
顏色白(標準型)或黑(耐候型)
使用溫度範圍-40℃〜85℃
※施工時溫度為0℃〜85℃
※UL File No. E97527
 
型號
CV-075-100PW
CV-075W-100PW
CV-100-100PW
CV-100W-100PW
CV-120L-100PW
CV-120LW-100PW
CV-120S-100PW
CV-120SW-100PW
CV-140S-100PW
CV-140SW-100PW
CV-160L-100PW
CV-160LW-100PW
CV-165-100PW
CV-165W-100PW
CV-180-100PW
CV-180W-100PW
CV-200-100PW
CV-200M-100PW
CV-200MW-100PW
CV-200W-100PW
CV-250-100PW
CV-250W-100PW
CV-280L-100PW
CV-280LW-100PW
CV-300-100PW
CV-300W-100PW
CV-340-100PW
CV-340W-100PW
CV-380-100PW
CV-380W-100PW
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
捆束徑
(mm)
全長
(mm)
寬度
(mm)
顏色 耐環境性

包裝數為100

4天 15752.4阻燃

包裝數為100

4天 15752.4耐候 / 阻燃

包裝數為100

4天 221002.5阻燃

包裝數為100

4天 221002.5耐候 / 阻燃

包裝數為100

4天 271204.8阻燃

包裝數為100

4天 271204.8耐候 / 阻燃

包裝數為100

4天 281202.5阻燃

包裝數為100

4天 281202.5耐候 / 阻燃

包裝數為100

4天 351422.5阻燃

包裝數為100

4天 351422.5耐候 / 阻燃

包裝數為100

4天 391604.8阻燃

包裝數為100

4天 391604.8耐候 / 阻燃

包裝數為100

4天 431652.5阻燃

包裝數為100

4天 431652.5耐候 / 阻燃

包裝數為100

4天 461803.6阻燃

包裝數為100

4天 461803.6耐候 / 阻燃

包裝數為100

4天 522034.6阻燃

包裝數為100

4天 552032.5阻燃

包裝數為100

4天 552032.5耐候 / 阻燃

包裝數為100

4天 522034.6耐候 / 阻燃

包裝數為100

4天 682504.8阻燃

包裝數為100

4天 682504.8耐候 / 阻燃

包裝數為100

4天 742807.6阻燃

包裝數為100

4天 742807.6耐候 / 阻燃

包裝數為100

4天 803007.6阻燃

包裝數為100

4天 803007.6耐候 / 阻燃

包裝數為100

4天 923407.6阻燃

包裝數為100

4天 923407.6耐候 / 阻燃

包裝數為100

4天 1053807.6阻燃

包裝數為100

4天 1053807.6耐候 / 阻燃

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 尼龍 阻燃等級(主原料) UL94V-2 代表規格 UL
材質(詳情) 尼龍66 使用溫度範圍(Min~Max)(℃) -40~85 ※施工時的溫度為0~85 包裝數(P) 100

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

與此商品分類相關的三住i組裝案例

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767