• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

配線槽(上方無切口) (型號表)

配線槽(上方無切口)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

上部無切口的配線槽


●通線孔上部無缺口,長尺品也可使用。
●全長可選擇1m或1.7m。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

■全長1m
商品編號尺寸
(W×H、mm)
WDCTN-253025×30
WDCTN-256025×60
WDCTN-404040×40
WDCTN-406040×60
WDCTN-408040×80
WDCTN-505050×50
WDCTN-606060×60
WDCTN-608060×80
WDCTN-808080×80
WDCTN-100100100×100
■全長1.7m
商品編號尺寸
(W×H、mm)
WDCTN-2530-1.7M25×30
WDCTN-2560-1.7M25×60
WDCTN-4040-1.7M40×40
WDCTN-4060-1.7M40×60
WDCTN-4080-1.7M40×80
WDCTN-5050-1.7M50×50
WDCTN-6060-1.7M60×60
WDCTN-6080-1.7M60×80
WDCTN-8080-1.7M80×80
WDCTN-100100-1.7M100×100

概要規格

配線ダクト(上部切り込みなし・ローコスト):関連画像
規格
材質硬質氯乙烯 UL94V-0
使用溫度範圍−20℃〜+60℃
顏色
■硬質氯乙烯特性
比重1.397
拉力436kgs
伸長度80%
柔軟溫度75℃
衝擊強度22kg/cm2
電介質功率35KV/mm
商品編號全長
L(mm)
WHPBCD電線收納數
(Ⅳ線2mm2換算)
重量(g)
WDCTN-2530990253018813.4 6.4 12〜25259
WDCTN-25606036.0 12.0 40〜45365
WDCTN-4040404017.0 11.0 60〜70374
WDCTN-40606032.0 13.0 100〜115481
WDCTN-40808055.0 11.0 120〜135543
WDCTN-5050505030.0 7.0 80〜90495
WDCTN-6060606034.0 11.0 120〜135597
WDCTN-60808055.0 10.0 180〜210675
WDCTN-8080808054.0 13.5 240〜290818
WDCTN-10010098510010070.0 15.0 300〜4001170
WDCTN-2530-1.7M1700253018813.4 6.4 12〜25445
WDCTN-2560-1.7M6036.0 12.0 40〜45627
WDCTN-4040-1.7M404017.0 11.0 60〜70642
WDCTN-4060-1.7M6032.0 13.0 100〜115826
WDCTN-4080-1.7M8055.0 11.0 120~135932
WDCTN-5050-1.7M505030.0 7.0 80~90850
WDCTN-6060-1.7M606034.0 11.0 120~1351024
WDCTN-6080-1.7M8055.0 10.0 180~2101159
WDCTN-8080-1.7M808054.0 13.5 240~2901404
WDCTN-100100-1.7M10010070.0 15.0 300~4002020
型號
WDCTN-100100
WDCTN-100100-1.7M
WDCTN-2530
WDCTN-2530-1.7M
WDCTN-2560
WDCTN-2560-1.7M
WDCTN-4040
WDCTN-4040-1.7M
WDCTN-4060
WDCTN-4060-1.7M
WDCTN-4080
WDCTN-4080-1.7M
WDCTN-5050
WDCTN-5050-1.7M
WDCTN-6060
WDCTN-6060-1.7M
WDCTN-6080
WDCTN-6080-1.7M
WDCTN-8080
WDCTN-8080-1.7M
型號數量折扣標準
出貨日
寬度
(mm)
高度
(mm)
全長
(mm)
電線收納條數(換算為IV線2m㎡)
(條)
21天 100100985300~400
21天 1001001700300~400
21天 2530100012~25
21天 2530170012~25
21天 2560100040~45
21天 2560170040~45
21天 4040100060~70
21天 4040170060~70
21天 40601000100~115
21天 40601700100~115
21天 40801000120~135
21天 40801700120~135
21天 5050100080~90
21天 5050170080~90
21天 60601000120~135
21天 60601700120~135
21天 60801000180~210
21天 60801700180~210
21天 80801000240~290
21天 80801700240~290

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 硬質氯乙烯 UL94V-0 彩色 使用溫度範圍(℃) -20~60

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767