(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

熱收縮軟管(矽膠・耐熱・黑)【包裝數為5】

熱收縮軟管(矽膠・耐熱・黑)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

可耐熱200℃的耐熱型熱收縮軟管。材質為矽膠。橡膠彈性體,可將對象物收縮,因而獲得氣密性高的被覆。

  • 耐熱

●可在200℃以下使用的耐熱型熱收縮軟管。
●橡膠彈性體,可將對象物高密度被覆。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

熱收縮軟管(シリコン・耐熱・黑):関連画像
1袋5條入
單位:mm
型式規格顏色
裝入數
全長收縮前收縮後重量※
(g/m)
內徑壁厚±0.15內徑壁厚±0.2
HSHTSC1.5 B
(黑)
5P
(5條入)
1m1.3~1.70.500.7~0.90.84.0
3 2.8~3.21.6~1.87.0
4 3.7~4.32.4~2.69.0
5 4.7~5.32.7~3.111.0
6 5.7~6.33.3~3.713.0
8 7.6~8.44.3~4.717.0
12 11.0~13.00.757.3~7.71.538.3
17 16.0~18.09.8~10.253.3
20 19.0~21.01.012.6~13.42.084.0
25 23.0~27.014.6~15.4104.0
※參考值

概要規格

基本特性
材     質矽氧橡膠
收 縮 溫 度90℃以上
收  縮  率約1.7:1
使 用 溫 度 範 圍−50℃〜+200℃
顏色
性能
項   目特性值※(非保證值)
拉伸強度6.9MPa(70kgf/cm2)
延   伸300%
撕裂強度14.5KN/m(15kgf/cm2)
體積電阻率2×1014Ω/cm
絕緣耐壓值25kV/mm
電容率(50Hz)3.2
電容正切0.001
型號
HSHTSC-1.5-B-5P
HSHTSC-3-B-5P
HSHTSC-4-B-5P
HSHTSC-5-B-5P
HSHTSC-6-B-5P
HSHTSC-8-B-5P
HSHTSC-12-B-5P
HSHTSC-17-B-5P
HSHTSC-20-B-5P
HSHTSC-25-B-5P
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
內徑(收縮前)
(mm)
壁厚(收縮後)
(mm)
內徑(收縮後)
(mm)

包裝數為5

4天~ 1.50.80.8

包裝數為5

4天~ 30.81.7

包裝數為5

4天~ 40.82.5

包裝數為5

4天~ 50.82.9

包裝數為5

4天~ 60.83.5

包裝數為5

4天~ 80.84.5

包裝數為5

4天~ 121.57.5

包裝數為5

4天~ 171.510

包裝數為5

4天~ 20213

包裝數為5

4天~ 25215

Loading...

  1. 1

基本資訊

收縮率 未滿2:1 材質 矽膠 顏色 黑色
阻燃性 接著劑 軟管長度(mm) 1000
特殊功能、用途 耐熱 包裝數量(條) 5 收縮率 約1.7:1
連續使用溫度範圍(Min)(℃) -50 連續使用溫度範圍(Max)(℃) 200

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767