• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

熱收縮軟管(阻燃・防水・4:1收縮)【5入裝】

熱收縮軟管(阻燃・防水・4:1收縮)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

內面附接著劑4:1高收縮率熱收縮軟管

  • UL
  • 阻燃

●內層含有黏接劑,防水性佳的熱收縮軟管。
●4:1的高收縮率型,可保護段差大的地方。
●符合UL224・VW-1規格認定。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

熱收縮軟管(難燃・防水・4:1收縮):関連画像
1袋5條入
(單位:mm)
型式規格
裝入數
全長
(m)
收縮前規格收縮後規格顏色重量
(g/m)
內徑(最小)管厚*內徑(最大)管厚*
HSHTD4X45P
(5條入)
1m4.00.40 1.0 1.00 11.9
88.02.0 1.10 32.3
12120.50 3.0 1.40 41.5
16160.60 4.0 1.78 82.1
24240.75 6.0 2.25 91.3
*含内層管厚(參考值)

概要規格

基本特性
材質外層耐燃聚烯烴樹脂
内層熱溶融性黏接劑
收縮溫度110℃以上
收縮率4:1
使用溫度範圍−55〜+125℃
額定電壓600V
耐燃性UL224 VW-1
顏色
性能
項目特性值*
拉伸強度10.4MPa以上
延展200%以上
絕緣耐壓值15kV/mm
體積電阻值1013Ω/cm

*並非保證值。
型號
HSHTD4X-4-5P
HSHTD4X-8-5P
HSHTD4X-12-5P
HSHTD4X-16-5P
HSHTD4X-24-5P
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
內徑(收縮前)
(mm)
厚壁(收縮前)
(mm)
內徑<收縮後>
(mm)
連續使用溫度範圍(Min)Min
(℃)
連續使用溫度範圍(Max)Max
(℃)

5入裝

3天~ 411-55125

5入裝

3天~ 822-55125

5入裝

3天~ 1233-55125

5入裝

3天~ 1644-55125

5入裝

3天~ 246.06-55125

Loading...

  1. 1

基本資訊

收縮率 4:1 材質 聚烯烴 顏色
阻燃性 接著劑 軟管長度(mm) 1000
特殊功能、用途 其他 代表規格 UL / CUL 包裝數量(條) 5
特殊功能、用途(其他) 高收縮率

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767