• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

熱收縮軟管(耐熱150℃・耐藥品・黑)【10入裝】

熱收縮軟管(耐熱150℃・耐藥品・黑)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

耐熱(150℃)・耐藥品性氟樹脂熱收縮軟管

  • UL
  • 阻燃
  • 耐熱
  • 耐藥品

●150℃溫度下可連續使用的耐熱型熱收縮軟管。
●氟素樹脂製,具有高耐藥品性。
●內部為黑色。

由於材質的原因,管體帶有細微接縫痕跡。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

熱收縮軟管(耐熱150℃・耐薬品・黑):関連画像
1袋10條裝
 
型式規格
裝入數
全長內徑管厚(收縮後)
±0.05mm
重量※(g/m)
收縮前收縮後
HSHTF1501.2B
(黑)
10P
(10條裝)
1m3/36英寸(1.2mm)0.6mm0.25mm1,5
1.61/16英寸(1.6mm)0.8mm1.9
2.43/32英寸(2.4mm)1.2mm2.6
3.21/8英寸(3.2mm)1.6mm3.3
4.83/16英寸(4.8mm)2.4mm4.6
6.41/4英寸(6.4mm)3.2mm0.33mm7.7
9.53/8英寸(9.5mm)4.8mm11.0
※參考值

概要規格

基本特性
材質氟素樹脂(PVDF)
收縮溫度140℃以上
收縮率50%
使用溫度範圍−55℃〜+150℃
顏色
取得規格・耐燃性UL-224・VW-1
性能
項目特性値
拉伸強度24.5Mpa
延展率300%
體積電阻率1013Ω/cm
絕緣耐壓值15.7kV/mm
額定電壓600V
型號
HSHTF150-1.2-B-10P
HSHTF150-1.6-B-10P
HSHTF150-2.4-B-10P
HSHTF150-3.2-B-10P
HSHTF150-4.8-B-10P
HSHTF150-6.4-B-10P
HSHTF150-9.5-B-10P
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
內徑(收縮前)
(mm)
厚壁(收縮前)
(mm)
內徑<收縮後>
(mm)
連續使用溫度範圍(Min)Min
(℃)
連續使用溫度範圍(Max)Max
(℃)

10入裝

3天~ 1.20.250.6-55150

10入裝

3天~ 1.60.250.8-55150

10入裝

3天~ 2.40.251.2-55150

10入裝

3天~ 3.20.251.6-55150

10入裝

3天~ 4.80.252.4-55150

10入裝

3天~ 6.40.333.2-55150

10入裝

3天~ 9.50.334.8-55150

Loading...

  1. 1

基本資訊

收縮率 2:1 材質 氟化樹脂 顏色
阻燃性 接著劑 軟管長度(mm) 1000
特殊功能、用途 耐熱 / 耐藥品 代表規格 UL 包裝數量(條) 10

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767