• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

熱收縮軟管(泛用型)【1~5入裝】

熱收縮軟管(泛用型)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

高性能熱收縮軟管


●內徑5種規格、軟管有黑與透明2色,共計10種類高性能軟管。
●少量便利的1m×5條/袋與成捲式適合量產的2種長度可供選擇。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

熱收縮軟管(汎用・ローコスト):関連画像
■規格表
單位:mm
型式收縮前規格收縮後規格重量(g/m)※
TYPE規格內徑φ管厚內徑φ(最大)管厚
HSHTS-V222.5±0.20.20±0.081.00.42±0.12.3
33.5±0.30.25±0.11.50.46±0.13.1
55.5±0.40.25±0.12.50.50±0.15.2
88.5±0.50.3±0.124.00.58±0.17.2
1010.5±0.50.3±0.125.010.5
※參考值
■全長1m×5條/袋
型式顏色
裝入數
TYPE規格
HSHTS-V22B
(黑)

T
(透明)
5P
3
5
8
10
 
1袋5條裝
■全長100m、200m(繞線捲)
型式顏色全長
TYPE規格
HSHTS-V22B
(黑)

T
(透明)
200
3
5100
8
10

概要規格

熱收縮軟管(汎用・ローコスト):関連画像
基本特性
顏色透明
材質聚烯烴樹脂
(VW-1)
聚烯烴樹脂
收縮溫度90℃以上
內徑收縮率2:1
使用溫度範圍−55℃〜+125℃−55℃〜+105℃
額定電壓600V
性能
特性項目特性值代表值*
機械特性拉伸強度(老化前)10.4MPa以上14.0MPa(黑)、13.0MPa(透明)
拉伸強度(老化後)7.3MPa以上9.3MPa(黑)、8.6MPa(透明)
延展(老化前)200%以上400%
延展(老化後)100%以上200%(黑)、300%(透明)
電氣特性耐電壓2,500V(60秒)無破壞合格
體積電阻率1.0×1012Ω・cm以上3.6×1012Ω・cm(黑)、2.7×1012Ω・cm(透明)
*並非保證值。
型號
HSHTS-V2-2-B-5P
HSHTS-V2-2-B-200
HSHTS-V2-2-T-5P
HSHTS-V2-2-T-200
HSHTS-V2-3-B-5P
HSHTS-V2-3-B-200
HSHTS-V2-3-T-5P
HSHTS-V2-3-T-200
HSHTS-V2-5-B-5P
HSHTS-V2-5-B-100
HSHTS-V2-5-T-5P
HSHTS-V2-5-T-100
HSHTS-V2-8-B-5P
HSHTS-V2-8-B-100
HSHTS-V2-8-T-5P
HSHTS-V2-8-T-100
HSHTS-V2-10-B-5P
HSHTS-V2-10-B-100
HSHTS-V2-10-T-5P
HSHTS-V2-10-T-100
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
內徑(收縮前)
(mm)
厚壁(收縮前)
(mm)
顏色 軟管長度
(mm)
內徑<收縮後>
(mm)
包裝數量
(條)
連續使用溫度範圍(Min)Min
(℃)
連續使用溫度範圍(Max)Max
(℃)

5入裝

3天~ 2.50.42100015-55125
3天~ 2.50.4220000011-55125

5入裝

3天~ 2.50.42[其他] 透明100015-55105
3天~ 2.50.42[其他] 透明20000011-55105

5入裝

3天~ 3.50.4610001.55-55125
3天~ 3.50.462000001.51-55125

5入裝

3天~ 3.50.46[其他] 透明10001.55-55105
3天~ 3.50.46[其他] 透明2000001.51-55105

5入裝

3天~ 5.50.510002.55-55125
3天~ 5.50.51000002.51-55125

5入裝

3天~ 5.50.5[其他] 透明10002.55-55105
3天~ 5.50.5[其他] 透明1000002.51-55105

5入裝

3天~ 8.50.58100045-55125
3天~ 8.50.5810000041-55125

5入裝

3天~ 8.50.58[其他] 透明100045-55105
3天~ 8.50.58[其他] 透明10000041-55105

5入裝

3天~ 10.50.58100055-55125
3天~ 10.50.5810000051-55125

5入裝

3天~ 10.50.58[其他] 透明100055-55105
3天~ 10.50.58[其他] 透明10000051-55105

Loading...

  1. 1

基本資訊

收縮率 2:1 材質 聚烯烴 阻燃性
接著劑

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767