(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

夾鏈軟管(編織屏蔽・可動部位用)

夾鏈軟管(編織屏蔽・可動部位用)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

阻燃性氯乙烯與屏蔽網格組合而成的夾鍊式軟管 屏蔽層使用網格構造,可使用於可動部位。透過專用工具可獲得高嵌合強度。最適合需要高密閉度保護電線時使用

  • 阻燃
  • 耐繞曲
  • EMI對策

●耐燃性氯乙烯與屏蔽網格組合而成的夾鍊式軟管
●屏蔽層使用網格構造,可使用於可動部位
●透過專用工具可有高嵌合強度效果
●適合需要高密閉度保護電線時使用

(i)請注意

  • 原型式SZTZSB*-*商品日本庫存販賣完畢後即停止販售。後續替代品為RoHS10對應品,型式:SZTZSBR*-*。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

ジッパーチューブ(編組シールド・可動部用):関連画像
・捲狀產品由於製程的關係,中間可能會有接縫。
・外觀和規格有可能未經預告逕行變更。
■規格表 (mm)
型式製品寬度
(±5)
有效寬度
(±5)
重量
(g/m)
內徑Ф(mm)
SZTZSBSZTZSBR209273123.9
30125106152.8
40156137174.5
50185166199.6
■全長1m、5m
型式全長(m)
內徑Ф(mm)
SZTZSBSZTZSBR201
30
40
50
205
30
40
50

■全長25m(捲)
型式全長(m)
內徑Ф(mm)
SZTZSBSZTZSBR2025
30
40
50

概要規格

夾鏈チューブ(編織シールド・可動部用):関連画像
夾鏈チューブ(編織シールド・可動部用):関連画像
規格
材質軟管部含PET纖維阻燃性軟質氯乙烯
*UL94VTM-0同等品
夾鏈部半硬質阻燃性氯乙烯
縫線尼龍6
編織部鍍錫軟銅線編織(雙層)
厚度0.34mm
耐燃性UL224 VW-1
使用溫度範圍−15~60℃
顏色(軟管外側)
型號
SZTZSB30-1
SZTZSBR20-5
SZTZSBR20-25
SZTZSBR30-5
SZTZSBR30-25
SZTZSBR40-25
SZTZSBR50-5
SZTZSBR50-25
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS內徑
(mm)
全長
(m)
3天~ -301
3天~ 10205
11天~ 102025
3天~ 10305
11天~ 103025
11天~ 104025
3天~ 10505
11天~ 105025

Loading...

  1. 1

基本資訊

固定方式 夾鏈 對應屏蔽 用途、特殊功能 對應可動部
顏色 使用工具 材質 薄片部:含PET纖維阻燃性軟質氯乙烯/夾鏈部:半硬質阻燃性氯乙烯
使用溫度範圍(℃) -15~60 厚度(mm) 0.34

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767