(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

夾鏈軟管(銅箔屏蔽・免工具)

夾鏈軟管(銅箔屏蔽・免工具)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

●銅箔屏蔽具有高屏蔽性能的夾鏈式軟管●不需工具即可固定的高密閉性雙軌構造●單軌透明設計可輕易嵌合●屏蔽部容易電鍍,減少地線處理工序●最適合想確實密閉保護電線時使用●最適合無塵室使用

  • 阻燃
  • EMI對策

●附銅箔屏蔽性能高的夾鏈式軟管
●不需工具固定的高密閉性雙軌構造
●單軌透明設計可輕易嵌合
●屏蔽部容易電鍍,減少地線處理工序
●適合想確實密閉保護電線時使用
●適合無塵室使用
 

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

ジッパーチューブ(銅箔シールド・工具レス):関連画像
■規格表
型式製品寬度
(±3)
重量
(g/m)
TYPE內徑φ(mm)
SZTZC2077111
30105131
40137145
50167162
60204178
■全長1m、5m
型式全長(m)
TYPE內徑φ(mm)
SZTZC201
30
40
50
60
205
30
40
50
60
■全長25m(成捲)
型式全長(m)
TYPE內徑φ(mm)
SZTZC2025
30
40
50
60

概要規格

夾鏈チューブ(銅箔シールド・工具レス):関連画像
規格
材質軟管部PVC+銅箔(26μm)
軌道部PVC(黑)、可塑化PVC(透明)
縫製線聚酯纖維
厚度(軟管部)0.29mm
夾鏈高度4.2mm
耐燃性VW-1
使用溫度範圍−25~65℃
顏色(軟管外側)
(mm)
型號
SZTZC20-1
SZTZC20-5
SZTZC20-25
SZTZC30-1
SZTZC30-5
SZTZC30-25
SZTZC40-25
SZTZC50-1
SZTZC50-5
SZTZC50-25
SZTZC60-5
SZTZC60-25
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS內徑
(mm)
全長
(m)
4天~ 10201
9天~ 10205
9天~ 102025
4天~ 10301
9天~ 10305
9天~ 103025
9天~ 104025
4天~ 10501
9天~ 10505
9天~ 105025
9天~ 10605
9天~ 106025

Loading...

  1. 1

基本資訊

固定方式 夾鏈 對應屏蔽 用途、特殊功能 阻燃
顏色 使用工具 材質 薄片部:PVC+銅箔、鈕扣部:PVC(黑)、可塑化PVC(透明)
使用溫度範圍(℃) -25~65 厚度(mm) 0.29

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767