(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
附銅箔發揮高屏蔽性能的扣合式軟管●銅箔屏蔽發揮高屏蔽性能的扣合式軟管●容易焊接於屏蔽部,減少處理接地時間●為扣合式,無需使用工具即可輕鬆裝卸●可由扣合處的間隙自由將電線取出、分支
型式 | 產品寬度 | 鈕扣間距 | 包覆端~ 鈕扣長度 | 重量 (g/m) | ||
TYPE | 內徑φ(mm) | 長方向(±2) | 寬方向(±3) | |||
SZTHC | 10 | 40 | 71.0 | 34 | 10 | 26.8 |
15 | 62 | 70.5 | 48 | 35.0 | ||
20 | 73 | 72.0 | 65 | 46.3 | ||
25 | 90 | 71.0 | 80 | 51.2 | ||
30 | 107 | 72.0 | 95 | 65.6 | ||
40 | 135 | 70.0 | 130 | 71.4 | ||
50 | 168 | 72.2 | 162 | 81.8 | ||
70 | 223 | 74.0 | 227 | 102.2 | ||
100 | 322 | 70.0 | 315 | 164.0 |
型式 | 全長(m) | |
TYPE | 內徑φ(mm) | |
SZTHC | 10 | 1 |
15 | ||
20 | ||
25 | ||
30 | ||
40 | ||
50 | ||
70 | ||
100 | ||
10 | 5 | |
15 | ||
20 | ||
25 | ||
30 | ||
40 | ||
50 | ||
70 | ||
100 |
型式 | 全長(m) | |
TYPE | 內徑φ(mm) | |
SZTHC | 10 | 25 |
15 | ||
20 | ||
25 | ||
30 | ||
40 | ||
50 | ||
70 | ||
100 |
材 質 | 包覆部 | Polyester cloth-infused flexible PVC+銅箔(26μm) |
鈕扣部 | 聚甲醛 | |
厚度 | 0.26mm | |
使用溫度範圍 | −25〜+70℃ | |
顏色(包覆部外側) | 黑 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 內徑 (mm) | 全長 (m) | 厚度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
3天~ | 10 | 10 | 1 | - | ||
8天~ | 10 | 10 | 5 | 0.26 | ||
7天~ | 10 | 10 | 25 | 0.26 | ||
3天~ | 10 | 15 | 1 | 0.26 | ||
3天~ | 10 | 15 | 5 | 0.26 | ||
3天~ | 10 | 15 | 25 | 0.26 | ||
3天~ | 10 | 20 | 1 | 0.26 | ||
3天~ | 10 | 20 | 5 | 0.26 | ||
8天~ | 10 | 20 | 25 | 0.26 | ||
3天~ | 10 | 25 | 1 | 0.26 | ||
3天~ | 10 | 25 | 5 | 0.26 | ||
8天~ | 10 | 25 | 25 | 0.26 | ||
3天~ | 10 | 30 | 1 | 0.26 | ||
3天~ | 10 | 30 | 5 | 0.26 | ||
8天~ | 10 | 30 | 25 | 0.26 | ||
3天~ | 10 | 40 | 1 | 0.26 | ||
3天~ | 10 | 40 | 5 | 0.26 | ||
8天~ | 10 | 40 | 25 | 0.26 | ||
3天~ | 10 | 50 | 1 | 0.26 | ||
8天~ | 10 | 50 | 5 | 0.26 | ||
8天~ | 10 | 50 | 25 | 0.26 | ||
3天~ | 10 | 70 | 1 | 0.26 | ||
8天~ | 10 | 70 | 5 | 0.26 | ||
8天~ | 10 | 70 | 25 | 0.26 | ||
3天~ | 10 | 100 | 1 | 0.26 | ||
8天~ | 10 | 100 | 5 | 0.26 | ||
7天~ | 10 | 100 | 25 | 0.26 |
Loading...
固定方式 | 扣子(鈕扣) | 對應屏蔽 | 有 | 用途、特殊功能 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|
顏色 | 黑 | 使用工具 | 無 | 材質 | 薄片部:含聚酯類纖維PVC、鈕扣部:聚縮醛樹脂 |
使用溫度範圍(℃) | -25~70 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策