(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

金屬製電線管連結器(直型)

金屬製電線管連結器(直型)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 促銷至 2025/03/31截止

FTUN/FTUS系列專用金屬製連結器(直型)。附鎖緊螺母,也可安裝至無洞孔。

  • IP67

●連接保護管及厚鋼螺絲電線管用直線型連結器。
●附緊固螺帽、即使未做螺紋加工的孔穴也可裝設。

・請務必使用以下商品PAGE(FTUNFTUS的保護管。
・無法接續其他金屬保護管。

(i)請注意

  • 本系列商品庫存販賣完畢後即停止販售
  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

金属製コンジットコネクタ(ストレート):関連画像
型號尺寸適合的保護管尺寸
商品PAGE
厚鋼螺絲DB緊固前長度 L對角
A
   C最小内徑
I.D
重量(g)
管用平行
螺絲規格
推薦
裝設孔徑
FTUC-S1212PF-1/2211222.029.0 12.011.050
1616PF-1/2211222.034.5 12.014.556
2222PF-3/4271827.042.5 18.019.594
2828PF-1341831.049.5 18.025.0136
型號
FTUC-S-12
FTUC-S-16
FTUC-S-22
FTUC-S-28
型號數量折扣標準
出貨日
適用軟管
當日可能 FTUN12, FTUS12
當日可能 FTUN16, FTUS16
當日可能 FTUN22, FTUS22
當日可能 FTUN28, FTUS28

Loading...

  1. 1

外形圖

金属製コンジットコネクタ(ストレート):関連画像

基本資訊

材質 鋅壓鑄

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767