• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

金屬製電線管 軟管本體(耐油型商品) (型號表)

金屬製電線管 軟管本體(耐油型商品)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【耐油・相當於IP65】塑膠外皮耐油性金屬製保護管。內徑φ12.3~26.0mm商品系列,客戶可自由指定長度。捲繞商品最快當天出貨。

  • IP65

●用於電線收納、以遠離外壓及切削液等不安環境的電線管

●連結器商品PAGE請使用專用連結器

・電線管裁切須使用專用的高速裁切機。
・無法使用商品PAGE
以外的連結器。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

金属製コンジット チューブ本体(耐油・ローコスト品):関連画像
■規格表
型號最小内徑
B
最大外徑
A
最小彎曲
半徑
重量
(kg/每1m)
TYPE尺寸
FTUN1212.317.2500.210
1615.820.7650.257
2220.726.1750.316
2826.032.21000.393
TYPE尺寸0.520    50   
FTUN12指定單位0.1m~
16
22
28
單位:m

規格概要

金属製コンジット チューブ本体(耐油・ローコスト品):関連画像
型號
FTUN12-50
FTUN12-[0.5-20/0.1]
FTUN16-50
FTUN16-[0.5-20/0.1]
FTUN22-50
FTUN28-50
FTUN28-[0.5-20/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
內徑
(Ф(mm))
外徑
(Ф(mm))
最小彎曲半徑
(mm)
全長
(m)
指定長度
(m/0.1m單位指定)
指定長度
(m)
21天 12.317.25050(捲)--
3天~ 12.317.250200.5~200.5 ~ 20
21天 15.820.76550(捲)--
3天~ 15.820.765200.5~200.5 ~ 20
10天 20.726.17550(捲)--
10天 26.032.210050(捲)--
3天~ 26.032.2100200.5~200.5 ~ 20

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 PVC 使用溫度範圍(℃) -10~70 顏色

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767