(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
有縫式雙層樹脂製軟管固定座,PPCOF套管專用的螺絲緊固方式
型號 | 適合套管 商品PAGE | 尺寸(mm) | 重量 (g) | ||||||
A | B | C | H | E | F | M | |||
BFH-10-0 | PPCOF-10B | 20.5 | 20.0 | 24.5 | 15.5 | 47.5 | 6.0 | M5 | 4 |
BFH-17-0 | PPCOF-17B | 30.0 | 20.0 | 34.0 | 20.0 | 68.0 | 6.0 | M6 | 8 |
BFH-23-0 | PPCOF-23B | 38.5 | 20.0 | 42.0 | 24.0 | 85.0 | 6.5 | M6 | 11 |
BFH-36-0 | PPCOF-36B | 55.5 | 20.0 | 56.0 | 31.0 | 119.0 | 6.5 | M6 | 19 |
BFH-48-0 | PPCOF-48B | 67.5 | 20.0 | 68.0 | 37.0 | 143.0 | 6.5 | M6 | 26 |
材質 | 6 nylon |
使用温度範圍 | −20℃〜90℃ |
顏色 | 黑 | 材質 | 尼龍6 | 材質 | 尼龍6 |
---|---|---|---|---|---|
使用溫度範圍(℃) | -20~90 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策