(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
熱收縮軟管固定用連結器,使用共聚合物PP,具有高溫性能、低溫強度及柔軟性。
型號 | 適合套管 商品PAGE | 螺絲規格 | 尺寸(mm) | 重量(g) | ||||
H | g | L | D(max) | SW | ||||
BLNO-M160 | PPCOF-10B | M16×1.5 | 20.0 | 13.0 | 36.5 | 21.0 | 17.0 | 3 |
BLNO-M207 | PPCOF-17B | M20×1.5 | 28.5 | 13.0 | 43.5 | 27.0 | 25.0 | 7 |
BLNO-M253 | PPCOF-23B | M25×1.5 | 36.5 | 14.0 | 52.5 | 35.0 | 33.0 | 13 |
BLNO-M406 | PPCOF-36B | M40×1.5 | 54.0 | 22.0 | 74.5 | 53.0 | 50.0 | 46 |
BLNO-M508 | PPCOF-48B | M50×1.5 | 66.0 | 22.0 | 80.5 | 65.0 | 62.0 | 65 |
型號 | 適合中繼管 商品PAGE | 螺絲規格 | 尺寸(mm) | 重量(g) | ||
C | D(max) | SW | ||||
BLN-M16 | BLNO-M160 | M16×1.5 | 8.0 | 21.5 | 19.0 | 1 |
BLN-M20 | BLNO-M207 | M20×1.5 | 8.0 | 29.5 | 27.0 | 3 |
BLN-M25 | BLNO-M253 | M25×1.5 | 9.0 | 35.0 | 32.0 | 4 |
BLN-M40 | BLNO-M406 | M40×1.5 | 15.0 | 53.0 | 48.0 | 11 |
BLN-M50 | BLNO-M508 | M50×1.5 | 15.0 | 69.5 | 64.0 | 20 |
材質 | 6 nylon |
使用温度範圍 | −20℃〜90℃ |
Loading...
顏色 | 黑 | 材質 | 尼龍6 | 材質 | 尼龍6 |
---|---|---|---|---|---|
使用溫度範圍(℃) | -20~90 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策