(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

有縫式雙層樹脂製軟管 軟管本體

有縫式雙層樹脂製軟管 軟管本體

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

輕量並兼具雙重構造的剛性樹脂製軟管

  • 阻燃

輕量化擁有雙重構造,兼具剛度的樹脂製套管
●因具有雙重構造、施工後不需再以其他零件緊固。
●可以1m單位指定尺寸(全長20m以上則以5m單位指定)。
●可做為PPOF的替代品使用。
●產品為開縫構造、即使已配線完成、也可直接安裝。
●安裝或卸下不需任何工具、徒手作業即可。

・本產品未附中繼管及緊固螺帽。
・依訂購數量、交期可能需要另詢。
・外觀及規格、可能於無預告之情形下、進行變更。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

スリット入り2重樹脂製チューブ チューブ本体:関連画像
型號
PPCOF-10B
PPCOF-17B
PPCOF-23B
PPCOF-36B
PPCOF-48B
型號
PPCOF-10B-1
PPCOF-10B-2
PPCOF-10B-3
PPCOF-10B-4
PPCOF-10B-5
PPCOF-10B-7
PPCOF-10B-8
PPCOF-10B-10
PPCOF-10B-11
PPCOF-10B-13
PPCOF-10B-15
PPCOF-10B-20
PPCOF-10B-30
PPCOF-10B-40
PPCOF-10B-45
PPCOF-10B-50
PPCOF-17B-1
PPCOF-17B-2
PPCOF-17B-3
PPCOF-17B-4
PPCOF-17B-5
PPCOF-17B-6
PPCOF-17B-7
PPCOF-17B-8
PPCOF-17B-9
PPCOF-17B-10
PPCOF-17B-12
PPCOF-17B-14
PPCOF-17B-15
PPCOF-17B-20
PPCOF-17B-25
PPCOF-17B-30
PPCOF-17B-35
PPCOF-17B-40
PPCOF-17B-45
PPCOF-17B-50
PPCOF-23B-1
PPCOF-23B-2
PPCOF-23B-3
PPCOF-23B-4
PPCOF-23B-5
PPCOF-23B-6
PPCOF-23B-7
PPCOF-23B-8
PPCOF-23B-9
PPCOF-23B-10
PPCOF-23B-11
PPCOF-23B-12
PPCOF-23B-13
PPCOF-23B-14
PPCOF-23B-15
PPCOF-23B-20
PPCOF-23B-25
PPCOF-23B-30
PPCOF-23B-35
PPCOF-23B-40
PPCOF-23B-45
PPCOF-23B-50
PPCOF-36B-1
PPCOF-36B-2
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS必要內徑尺寸
(mm)
必要彎曲半徑
(mm)
內徑
(Ф(mm))
外徑
(Ф(mm))
全長
(m)
最小彎曲半徑
(mm)
3天~ -8.5288.512.8128
3天~ -8.5288.512.8228
11天~ -8.5288.512.8328
11天~ -8.5288.512.8428
3天~ -8.5288.512.8528
11天~ -8.5288.512.8728
11天~ -8.5288.512.8828
11天~ -8.5288.512.81028
11天~ -8.5288.512.81128
11天~ -8.5288.512.81328
11天~ -8.5288.512.81528
11天~ -8.5288.512.82028
11天~ -8.5288.512.83028
11天~ -8.5288.512.84028
11天~ -8.5288.512.84528
11天~ 108.5288.512.850(捲)28
3天~ -15.14515.121.1145
3天~ -15.14515.121.1245
3天~ -15.14515.121.1345
3天~ -15.14515.121.1445
3天~ -15.14515.121.1545
11天~ -15.14515.121.1645
11天~ -15.14515.121.1745
11天~ -15.14515.121.1845
11天~ -15.14515.121.1945
11天~ -15.14515.121.11045
11天~ -15.14515.121.11245
11天~ -15.14515.121.11445
11天~ -15.14515.121.11545
11天~ -15.14515.121.12045
11天~ -15.14515.121.12545
11天~ -15.14515.121.13045
11天~ -15.14515.121.13545
11天~ -15.14515.121.14045
11天~ -15.14515.121.14545
10天~ 1015.14515.121.150(捲)45
3天~ -22.16022.128.4160
3天~ -22.16022.128.4260
3天~ -22.16022.128.4360
3天~ -22.16022.128.4460
3天~ -22.16022.128.4560
7天~ -22.16022.128.4660
7天~ -22.16022.128.4760
3天~ -22.16022.128.4860
7天~ -22.16022.128.4960
7天~ -22.16022.128.41060
7天~ -22.16022.128.41160
7天~ -22.16022.128.41260
7天~ -22.16022.128.41360
7天~ -22.16022.128.41460
7天~ -22.16022.128.41560
7天~ -22.16022.128.42060
7天~ -22.16022.128.42560
7天~ -22.16022.128.43060
7天~ -22.16022.128.43560
7天~ -22.16022.128.44060
7天~ -22.16022.128.44560
10天~ 1022.16022.128.450(捲)60
4天~ -31.812031.842.41120
4天~ -31.812031.842.42120

Loading...

基本資訊

種類 波紋管軟管 形狀 有開縫・2重 使用溫度(下限)(℃) -20
使用溫度(上限)(℃) 90 顏色 保護功能(耐環境性) 阻燃性
材質 聚丙烯 UL94-V2 使用溫度範圍(℃) -20~90 顏色

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767