(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【規格】・三菱電機製造的伺服放大器中繼用連結器端子台・最適合用於頻繁更換的可動部電纜線中繼・DIN軌道安裝與螺絲安裝兩適用
型式 | 適用伺服放大器 (系列) | 搭載連結器 (3M) | 重量 (g) |
MWSV-PS7DW-J2 | J2 | 10220-6202PE | 86 |
MWSV-PS7D-J3 | J3 | 36110-1110-PL | 58 |
額定電壓 | AC/DC 125V | |
額定電流 | 500mA | |
耐電壓 | AC500V 1分鐘(對接地間:AC1,000V 1分鐘) | |
絕緣電阻 | 1,000MΩ以上(DC500V) | |
端子螺絲 | M3×6L | |
鎖緊扭力 | 0.5~0.75N・m | |
適用電線 | 1.25mm2 | |
端子間距 | 7.62mm | |
使用溫度範圍 | -20℃~55℃ | |
材質 | 端子台本體 | 聚對苯二甲酸丁二醇酯(PBT) |
端子台護蓋 | 聚碳酸酯(PC) | |
基板 | CEM-3 | |
螺絲 | 鋼(鍍三價鉻) |
Loading...
連結器 | 其他 | 端子台螺絲 | M3 | 安裝方法 | DIN軌道/直接安裝 |
---|---|---|---|---|---|
端子間距(mm) | 7.62 | 對應設備 | 伺服馬達 | 對應設備製造商 | 三菱電機 |
尺寸 縱向(mm) | 64 | 尺寸 橫向(mm) | 63 | 尺寸 深度(mm) | 36.5 |
對應壓著端子 | Y端子/圓型端子 | 連結器極性(搭載連結器) | 母端 | 對應設備 | 伺服放大器 |
端子台螺絲型 | 自鎖式 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策