(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

VH連結器 已壓著的連接器線【包裝數為50】

VH連結器 已壓著的連接器線

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 促銷至 2024/06/30截止

無需專用工具!最適合出貨日期短的現場組裝。每包50條裝。

  • UL
  • CSA
  • TUV
  • 壓著
  • 鍍錫

●已壓著的電纜線以包裝販售
●由三住工廠進行壓著加工的高品質連接器線
●無須投資購買工具即可組裝連結器電源線
●50條裝包裝販售

・配線錯誤時請用專用拔取工具拔出。
・再次使用時請將連接器的矛頭扳起。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

VH連結器 已壓著的連接器線:相關圖像
型號連接器
類型
電纜線顏色指定零件規格重量1m
使用電纜線使用連接器
型號
庫存(1m)
非庫存(2m〜)
非庫存(g)
BVH21-18母端
(插座)
B(藍)
C(白)
D(黑)
A(褐)
E(紅)
F(黃)
G(綠)
AWG18UL1007型BVH-21T-P1.1600

VH連結器 已壓著的連接器線:相關圖像

概要規格

VH連結器 已壓著的連接器線:相關圖像
型號
BVH21-18-A-1
BVH21-18-A-2
BVH21-18-A-3
BVH21-18-A-5
BVH21-18-A-7
BVH21-18-A-10
BVH21-18-B-1
BVH21-18-B-2
BVH21-18-B-3
BVH21-18-B-5
BVH21-18-B-7
BVH21-18-B-10
BVH21-18-C-1
BVH21-18-C-2
BVH21-18-C-3
BVH21-18-C-5
BVH21-18-C-7
BVH21-18-C-10
BVH21-18-D-1
BVH21-18-D-2
BVH21-18-D-3
BVH21-18-D-5
BVH21-18-D-7
BVH21-18-D-10
BVH21-18-E-1
BVH21-18-E-2
BVH21-18-E-3
BVH21-18-E-5
BVH21-18-E-7
BVH21-18-E-10
BVH21-18-F-1
BVH21-18-F-2
BVH21-18-F-3
BVH21-18-F-5
BVH21-18-F-7
BVH21-18-F-10
BVH21-18-G-1
BVH21-18-G-2
BVH21-18-G-3
BVH21-18-G-5
BVH21-18-G-7
BVH21-18-G-10
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
RoHS電纜線長度
(m)
電纜線顏色

包裝數為50

6天~ -1

包裝數為50

6天~ -2

包裝數為50

6天~ -3

包裝數為50

6天~ -5

包裝數為50

6天~ -7

包裝數為50

6天~ -10

包裝數為50

4天~ 101

包裝數為50

6天~ -2

包裝數為50

6天~ -3

包裝數為50

6天~ -5

包裝數為50

6天~ -7

包裝數為50

6天~ -10

包裝數為50

當日可能 101

包裝數為50

6天~ -2

包裝數為50

6天~ -3

包裝數為50

6天~ -5

包裝數為50

6天~ -7

包裝數為50

6天~ -10

包裝數為50

4天~ 101

包裝數為50

6天~ -2

包裝數為50

6天~ -3

包裝數為50

6天~ -5

包裝數為50

6天~ -7

包裝數為50

6天~ -10

包裝數為50

6天~ -1

包裝數為50

6天~ -2

包裝數為50

6天~ -3

包裝數為50

6天~ -5

包裝數為50

6天~ -7

包裝數為50

6天~ -10

包裝數為50

6天~ -1

包裝數為50

6天~ -2

包裝數為50

6天~ -3

包裝數為50

6天~ -5

包裝數為50

6天~ -7

包裝數為50

6天~ -10

包裝數為50

6天~ -1

包裝數為50

9天~ -2

包裝數為50

6天~ -3

包裝數為50

6天~ -5

包裝數為50

6天~ -7

包裝數為50

6天~ -10

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器系列開頭字母 V・W・X V・W・X VH 電線連接方法 壓著
保護功能(耐環境性) 適用電線AWG尺寸 18 連接器形狀 母端
適用連結器 VHR-*N 使用連接器型式 BVH-21T-P1.1 使用電纜線類型 UL1007-18

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767