• 於2019/12/15 10:00 ~ 12/16 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

NH連結器 原創手動壓著工具

NH連結器 原創手動壓著工具

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

SM・NH系列連結器專用壓著工具


●JST公司製造的SM、NH系列連結器專用壓著工具。
●母端連接器(BHF型)為SM、NH共用。
●備有BYM型、BHF型各種大小刃型的壓著工具。


・請勿用於適用連接器以外的壓著作業。否則可能導致工具損壞故障。
用於指定外的作業,將無法完成正常的壓著。
・此工具未進行校正。
・模具部分的鋼材使用的是利用模型生產的高品質材料。
壓著時若手會碰觸到工具,請留意工具的保養,如拭除汗等鹽分。
・本工具為三住獨創企劃開發的一體型手動壓著工具。
・如需要求連結器製造商的保固,建議使用連結器製造商指定的工具。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MSHT-J02

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

NH連結器 原創手動壓著工具:相關圖像
型號適用
系列
適用
連接器
連接器
類型
適用電線重量
(g)
AWG導體截面積mm2外皮外徑φmm
MSHT-J02NH/SMBHF-001T-0.8BSS母端(插座)28~220.08~0.331.2~1.7600
BYM-001T-P0.6S公端(pin)28~220.08~0.331.2~1.8

 

■刃型指南

NH連結器 原創手動壓著工具:相關圖像

NH連結器 原創手動壓著工具:相關圖像

■構造說明
因適用電線的尺寸,可能會有外皮部在壓著狀態損壞的狀態下仍被壓著的情形。
此時,請旋轉外皮部高度調整旋鈕以進行調整。
對於適用電線範圍特別廣泛的工具尤其需要。

NH連結器 原創手動壓著工具:相關圖像

概要規格

NH連結器 原創手動壓著工具:相關圖像
NH連結器 原創手動壓著工具:相關圖像
型號
MSHT-J02
型號數量折扣標準
出貨日
3天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

適用類型 NH連結器 產品分類 壓著工具

NH連結器 原創手動壓著工具的型號MSHT-J02頁面。
記載關於型號MSHT-J02之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767