(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
無需專用工具!最適合出貨日期短的現場組裝。每包50條裝。
型號 | 連接器 類型 | 電纜線顏色指定 | 零件規格 | 重量1m | |||
庫存(1m) 非庫存(2m〜) | 非庫存 | 使用電纜線 | 使用連接器 型號 | ||||
(g) | |||||||
BXH001-22 | 母端 (插座) | B(藍) C(白) D(黑) | A(褐) E(紅) F(黃) G(綠) | AWG22 | UL1007型 | BXH-001T-P0.6 | 295 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 電纜線長度 (m) | 電纜線顏色 |
---|---|---|---|---|---|---|
包裝數為50 | 4天~ | 10 | 1 | 褐 | ||
包裝數為50 | 11天~ | - | 2 | 褐 | ||
包裝數為50 | 11天~ | - | 3 | 褐 | ||
包裝數為50 | 11天~ | - | 5 | 褐 | ||
包裝數為50 | 11天~ | - | 7 | 褐 | ||
包裝數為50 | 11天~ | - | 10 | 褐 | ||
包裝數為50 | 當日可能 | 10 | 1 | 藍 | ||
包裝數為50 | 11天~ | - | 2 | 藍 | ||
包裝數為50 | 11天~ | - | 3 | 藍 | ||
包裝數為50 | 11天~ | - | 5 | 藍 | ||
包裝數為50 | 11天~ | - | 7 | 藍 | ||
包裝數為50 | 11天~ | - | 10 | 藍 | ||
包裝數為50 | 當日可能 | 10 | 1 | 白 | ||
包裝數為50 | 11天~ | - | 2 | 白 | ||
包裝數為50 | 11天~ | - | 3 | 白 | ||
包裝數為50 | 11天~ | - | 5 | 白 | ||
包裝數為50 | 11天~ | - | 7 | 白 | ||
包裝數為50 | 11天~ | - | 10 | 白 | ||
包裝數為50 | 當日可能 | 10 | 1 | 黑 | ||
包裝數為50 | 11天~ | - | 2 | 黑 | ||
包裝數為50 | 11天~ | - | 3 | 黑 | ||
包裝數為50 | 11天~ | - | 5 | 黑 | ||
包裝數為50 | 11天~ | - | 7 | 黑 | ||
包裝數為50 | 11天~ | - | 10 | 黑 | ||
包裝數為50 | 11天~ | - | 1 | 紅 | ||
包裝數為50 | 11天~ | - | 2 | 紅 | ||
包裝數為50 | 11天~ | - | 3 | 紅 | ||
包裝數為50 | 11天~ | - | 5 | 紅 | ||
包裝數為50 | 11天~ | - | 7 | 紅 | ||
包裝數為50 | 11天~ | - | 10 | 紅 | ||
包裝數為50 | 11天~ | - | 1 | 黃 | ||
包裝數為50 | 11天~ | - | 2 | 黃 | ||
包裝數為50 | 11天~ | - | 3 | 黃 | ||
包裝數為50 | 11天~ | - | 5 | 黃 | ||
包裝數為50 | 11天~ | - | 7 | 黃 | ||
包裝數為50 | 11天~ | - | 10 | 黃 | ||
包裝數為50 | 4天~ | 10 | 1 | 綠 | ||
包裝數為50 | 11天~ | - | 2 | 綠 | ||
包裝數為50 | 11天~ | - | 3 | 綠 | ||
包裝數為50 | 11天~ | - | 5 | 綠 | ||
包裝數為50 | 11天~ | - | 7 | 綠 | ||
包裝數為50 | 11天~ | - | 10 | 綠 |
Loading...
連結器系列開頭字母 | V・W・X | V・W・X | XH | 電線連接方法 | 壓著 |
---|---|---|---|---|---|
保護功能(耐環境性) | 無 | 適用電線AWG尺寸 | 22 | 連接器形狀 | 母端 |
適用連結器 | XHP-* | 使用連接器型式 | BXH-001T-P0.6 | 使用電纜線類型 | UL1007-22 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策