(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
無需專用工具!最適合出貨日期短的現場組裝。每包50條販售。
型式 | 連接器 類型 | 電纜線顏色指定 | 零件規格 | 重量1m | |||
庫存(1m) 非庫存(2m〜) | 非庫存 | 使用電纜線 | 使用連接器 型式 | ||||
(g) | |||||||
170204-20 | 母端 (插座) | B(藍) C(白) D(黑) | A(褐) E(紅) F(黃) G(綠) | AWG20 | UL1007型 | 170204-1 | 415 |
170205-26 | AWG26 | 170205-1 | 160 | ||||
170429-20 | 公端 (插頭) | AWG20 | 170429-1 | 415 | |||
170430-26 | AWG26 | 170430-1 | 160 |
1包 | 50條裝 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 適用電線AWG尺寸 | 連接器形狀 | 適用連結器 | 電纜線長度 (m) | 使用連接器型式 | 使用電纜線類型 | 電纜線顏色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包裝數為50 | 6天~ | - | 20 | 母端 | 171822-*/1-171822-* | 1 | 170204-1 | UL1007-20 | 褐 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 20 | 母端 | 171822-*/1-171822-* | 2 | 170204-1 | UL1007-20 | 褐 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 20 | 母端 | 171822-*/1-171822-* | 3 | 170204-1 | UL1007-20 | 褐 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 20 | 母端 | 171822-*/1-171822-* | 5 | 170204-1 | UL1007-20 | 褐 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 20 | 母端 | 171822-*/1-171822-* | 7 | 170204-1 | UL1007-20 | 褐 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 20 | 母端 | 171822-*/1-171822-* | 10 | 170204-1 | UL1007-20 | 褐 | ||
包裝數為50 | 4天~ | 10 | 20 | 母端 | 171822-*/1-171822-* | 1 | 170204-1 | UL1007-20 | 藍 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 20 | 母端 | 171822-*/1-171822-* | 2 | 170204-1 | UL1007-20 | 藍 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 20 | 母端 | 171822-*/1-171822-* | 3 | 170204-1 | UL1007-20 | 藍 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 20 | 母端 | 171822-*/1-171822-* | 5 | 170204-1 | UL1007-20 | 藍 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 20 | 母端 | 171822-*/1-171822-* | 7 | 170204-1 | UL1007-20 | 藍 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 20 | 母端 | 171822-*/1-171822-* | 10 | 170204-1 | UL1007-20 | 藍 | ||
包裝數為50 | 4天~ | 10 | 20 | 母端 | 171822-*/1-171822-* | 1 | 170204-1 | UL1007-20 | 白 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 20 | 母端 | 171822-*/1-171822-* | 2 | 170204-1 | UL1007-20 | 白 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 20 | 母端 | 171822-*/1-171822-* | 3 | 170204-1 | UL1007-20 | 白 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 20 | 母端 | 171822-*/1-171822-* | 5 | 170204-1 | UL1007-20 | 白 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 20 | 母端 | 171822-*/1-171822-* | 7 | 170204-1 | UL1007-20 | 白 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 20 | 母端 | 171822-*/1-171822-* | 10 | 170204-1 | UL1007-20 | 白 | ||
包裝數為50 | 4天~ | 10 | 20 | 母端 | 171822-*/1-171822-* | 1 | 170204-1 | UL1007-20 | 黑 | ||
包裝數為50 | 4天~ | 10 | 20 | 母端 | 171822-*/1-171822-* | 2 | 170204-1 | UL1007-20 | 黑 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 20 | 母端 | 171822-*/1-171822-* | 3 | 170204-1 | UL1007-20 | 黑 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 20 | 母端 | 171822-*/1-171822-* | 5 | 170204-1 | UL1007-20 | 黑 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 20 | 母端 | 171822-*/1-171822-* | 7 | 170204-1 | UL1007-20 | 黑 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 20 | 母端 | 171822-*/1-171822-* | 10 | 170204-1 | UL1007-20 | 黑 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 20 | 母端 | 171822-*/1-171822-* | 1 | 170204-1 | UL1007-20 | 紅 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 20 | 母端 | 171822-*/1-171822-* | 2 | 170204-1 | UL1007-20 | 紅 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 20 | 母端 | 171822-*/1-171822-* | 3 | 170204-1 | UL1007-20 | 紅 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 20 | 母端 | 171822-*/1-171822-* | 5 | 170204-1 | UL1007-20 | 紅 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 20 | 母端 | 171822-*/1-171822-* | 7 | 170204-1 | UL1007-20 | 紅 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 20 | 母端 | 171822-*/1-171822-* | 10 | 170204-1 | UL1007-20 | 紅 | ||
包裝數為50 | 4天~ | 10 | 20 | 母端 | 171822-*/1-171822-* | 1 | 170204-1 | UL1007-20 | 黃 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 20 | 母端 | 171822-*/1-171822-* | 2 | 170204-1 | UL1007-20 | 黃 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 20 | 母端 | 171822-*/1-171822-* | 3 | 170204-1 | UL1007-20 | 黃 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 20 | 母端 | 171822-*/1-171822-* | 5 | 170204-1 | UL1007-20 | 黃 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 20 | 母端 | 171822-*/1-171822-* | 7 | 170204-1 | UL1007-20 | 黃 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 20 | 母端 | 171822-*/1-171822-* | 10 | 170204-1 | UL1007-20 | 黃 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 20 | 母端 | 171822-*/1-171822-* | 1 | 170204-1 | UL1007-20 | 綠 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 20 | 母端 | 171822-*/1-171822-* | 2 | 170204-1 | UL1007-20 | 綠 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 20 | 母端 | 171822-*/1-171822-* | 3 | 170204-1 | UL1007-20 | 綠 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 20 | 母端 | 171822-*/1-171822-* | 5 | 170204-1 | UL1007-20 | 綠 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 20 | 母端 | 171822-*/1-171822-* | 7 | 170204-1 | UL1007-20 | 綠 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 20 | 母端 | 171822-*/1-171822-* | 10 | 170204-1 | UL1007-20 | 綠 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 26 | 母端 | 171822-*/1-171822-* | 1 | 170205-1 | UL1007-26 | 褐 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 26 | 母端 | 171822-*/1-171822-* | 2 | 170205-1 | UL1007-26 | 褐 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 26 | 母端 | 171822-*/1-171822-* | 3 | 170205-1 | UL1007-26 | 褐 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 26 | 母端 | 171822-*/1-171822-* | 5 | 170205-1 | UL1007-26 | 褐 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 26 | 母端 | 171822-*/1-171822-* | 7 | 170205-1 | UL1007-26 | 褐 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 26 | 母端 | 171822-*/1-171822-* | 10 | 170205-1 | UL1007-26 | 褐 | ||
包裝數為50 | 4天~ | 10 | 26 | 母端 | 171822-*/1-171822-* | 1 | 170205-1 | UL1007-26 | 藍 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 26 | 母端 | 171822-*/1-171822-* | 2 | 170205-1 | UL1007-26 | 藍 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 26 | 母端 | 171822-*/1-171822-* | 3 | 170205-1 | UL1007-26 | 藍 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 26 | 母端 | 171822-*/1-171822-* | 5 | 170205-1 | UL1007-26 | 藍 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 26 | 母端 | 171822-*/1-171822-* | 7 | 170205-1 | UL1007-26 | 藍 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 26 | 母端 | 171822-*/1-171822-* | 10 | 170205-1 | UL1007-26 | 藍 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 26 | 母端 | 171822-*/1-171822-* | 2 | 170205-1 | UL1007-26 | 白 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 26 | 母端 | 171822-*/1-171822-* | 3 | 170205-1 | UL1007-26 | 白 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 26 | 母端 | 171822-*/1-171822-* | 5 | 170205-1 | UL1007-26 | 白 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 26 | 母端 | 171822-*/1-171822-* | 7 | 170205-1 | UL1007-26 | 白 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 26 | 母端 | 171822-*/1-171822-* | 10 | 170205-1 | UL1007-26 | 白 | ||
包裝數為50 | 4天~ | 10 | 26 | 母端 | 171822-*/1-171822-* | 1 | 170205-1 | UL1007-26 | 黑 |
Loading...
連結器系列開頭字母 | D・E・F | D・E・F | EI | 電線連接方法 | 壓著 |
---|---|---|---|---|---|
保護功能(耐環境性) | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策