(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

Universal MATE-N-LOK 已壓著的連接器線【包裝數為50】

Universal MATE-N-LOK 已壓著的連接器線

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

無需專用工具!最適合出貨日期短的現場組裝。每包50條裝。


●已壓著的電纜線以包裝販售
●由三住工廠進行壓著加工的高品質連接器線
●無須投資購買工具即可組裝連結器電源線
●1m產品(藍、白、黑)隔天即可出貨,2m以上第3天可出貨
●50條裝包裝販售

・配線錯誤時請用專用拔取工具拔出。
・再次使用時請將連接器的矛頭扳起。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

Universal MATE-N-LOK 已壓著的連接器線:相關圖像
型號連接器
類型
電纜線顏色指定零件規格重量1m
庫存(1m)
非庫存(2m〜)
非庫存使用電纜線使用連接器
型號
(g)
350551-14母端
(插座)
B(藍)
C(白)
D(黑)
A(褐)
E(紅)
F(黃)
G(綠)
AWG14UL1007
類型
350551-11,580
350689-18AWG18350689-1605
350552-14公端
(插頭)
AWG14350552-11,580
350690-18AWG18350690-1610

Universal MATE-N-LOK 已壓著的連接器線:相關圖像

概要規格

Universal MATE-N-LOK 已壓著的連接器線:相關圖像
型號
350551-14-A-1
350551-14-A-2
350551-14-A-3
350551-14-A-5
350551-14-A-7
350551-14-A-10
350551-14-B-2
350551-14-B-3
350551-14-B-5
350551-14-B-7
350551-14-B-10
350551-14-C-2
350551-14-C-3
350551-14-C-5
350551-14-C-7
350551-14-C-10
350551-14-D-2
350551-14-D-3
350551-14-D-5
350551-14-D-7
350551-14-D-10
350551-14-E-1
350551-14-E-2
350551-14-E-3
350551-14-E-5
350551-14-E-7
350551-14-E-10
350551-14-F-1
350551-14-F-2
350551-14-F-3
350551-14-F-5
350551-14-F-7
350551-14-F-10
350551-14-G-1
350551-14-G-2
350551-14-G-3
350551-14-G-5
350551-14-G-7
350551-14-G-10
350552-14-A-1
350552-14-A-2
350552-14-A-3
350552-14-A-5
350552-14-A-7
350552-14-A-10
350552-14-B-2
350552-14-B-3
350552-14-B-5
350552-14-B-7
350552-14-B-10
350552-14-C-2
350552-14-C-3
350552-14-C-5
350552-14-C-7
350552-14-C-10
350552-14-D-2
350552-14-D-3
350552-14-D-5
350552-14-D-7
350552-14-D-10
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
RoHS適用電線AWG尺寸 連接器形狀 電纜線長度
(m)
使用連接器型式 使用電纜線類型 電纜線顏色

包裝數為50

6天~ -14母端1350551-1UL1007-14

包裝數為50

6天~ -14母端2350551-1UL1007-14

包裝數為50

6天~ -14母端3350551-1UL1007-14

包裝數為50

6天~ -14母端5350551-1UL1007-14

包裝數為50

6天~ -14母端7350551-1UL1007-14

包裝數為50

6天~ -14母端10350551-1UL1007-14

包裝數為50

6天~ -14母端2350551-1UL1007-14

包裝數為50

6天~ -14母端3350551-1UL1007-14

包裝數為50

6天~ -14母端5350551-1UL1007-14

包裝數為50

6天~ -14母端7350551-1UL1007-14

包裝數為50

6天~ -14母端10350551-1UL1007-14

包裝數為50

6天~ -14母端2350551-1UL1007-14

包裝數為50

6天~ -14母端3350551-1UL1007-14

包裝數為50

6天~ -14母端5350551-1UL1007-14

包裝數為50

6天~ -14母端7350551-1UL1007-14

包裝數為50

6天~ -14母端10350551-1UL1007-14

包裝數為50

6天~ -14母端2350551-1UL1007-14

包裝數為50

6天~ -14母端3350551-1UL1007-14

包裝數為50

6天~ -14母端5350551-1UL1007-14

包裝數為50

6天~ -14母端7350551-1UL1007-14

包裝數為50

6天~ -14母端10350551-1UL1007-14

包裝數為50

6天~ -14母端1350551-1UL1007-14

包裝數為50

6天~ -14母端2350551-1UL1007-14

包裝數為50

6天~ -14母端3350551-1UL1007-14

包裝數為50

6天~ -14母端5350551-1UL1007-14

包裝數為50

6天~ -14母端7350551-1UL1007-14

包裝數為50

6天~ -14母端10350551-1UL1007-14

包裝數為50

6天~ -14母端1350551-1UL1007-14

包裝數為50

6天~ -14母端2350551-1UL1007-14

包裝數為50

6天~ -14母端3350551-1UL1007-14

包裝數為50

6天~ -14母端5350551-1UL1007-14

包裝數為50

6天~ -14母端7350551-1UL1007-14

包裝數為50

6天~ -14母端10350551-1UL1007-14

包裝數為50

6天~ -14母端1350551-1UL1007-14

包裝數為50

6天~ -14母端2350551-1UL1007-14

包裝數為50

6天~ -14母端3350551-1UL1007-14

包裝數為50

6天~ -14母端5350551-1UL1007-14

包裝數為50

6天~ -14母端7350551-1UL1007-14

包裝數為50

6天~ -14母端10350551-1UL1007-14

包裝數為50

6天~ -14公端1350552-1UL1007-14

包裝數為50

6天~ -14公端2350552-1UL1007-14

包裝數為50

6天~ -14公端3350552-1UL1007-14

包裝數為50

6天~ -14公端5350552-1UL1007-14

包裝數為50

6天~ -14公端7350552-1UL1007-14

包裝數為50

6天~ -14公端10350552-1UL1007-14

包裝數為50

6天~ -14公端2350552-1UL1007-14

包裝數為50

6天~ -14公端3350552-1UL1007-14

包裝數為50

6天~ -14公端5350552-1UL1007-14

包裝數為50

6天~ -14公端7350552-1UL1007-14

包裝數為50

6天~ -14公端10350552-1UL1007-14

包裝數為50

6天~ -14公端2350552-1UL1007-14

包裝數為50

6天~ -14公端3350552-1UL1007-14

包裝數為50

6天~ -14公端5350552-1UL1007-14

包裝數為50

6天~ -14公端7350552-1UL1007-14

包裝數為50

6天~ -14公端10350552-1UL1007-14

包裝數為50

6天~ -14公端2350552-1UL1007-14

包裝數為50

6天~ -14公端3350552-1UL1007-14

包裝數為50

6天~ -14公端5350552-1UL1007-14

包裝數為50

6天~ -14公端7350552-1UL1007-14

包裝數為50

6天~ -14公端10350552-1UL1007-14

Loading...

基本資訊

連結器系列開頭字母 文字・其他 文字・其他 Universal MATE-N-LOK 電線連接方法 壓著
保護功能(耐環境性) 適用連結器 Universal MATE-N-LOK_外殼共用

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767