(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

Commercial MATE-N-LOK 已壓著的連接器線【包裝數為50】

Commercial MATE-N-LOK 已壓著的連接器線

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

無需專用工具!最適合出貨日期短的現場組裝。每包50條裝。



●已壓著的電纜線以包裝販售
●由三住工廠進行壓著加工的高品質連接器線
●無須投資購買工具即可組裝連結器電源線
●50條裝包裝販售

・配線錯誤時請用專用拔取工具拔出。
・再次使用時請將連接器的矛頭扳起。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

Commercial MATE-N-LOK 已壓著的連接器線:相關圖像
型式連接器
類型
電纜線顏色指定零件規格重量1m
庫存(1m)
非庫存(2m〜)
非庫存使用電纜線使用連接器
型式
(g)
60619-14母端
(插座)
B(藍)
C(白)
D(黑)
A(褐)
E(紅)
F(黃)
G(綠)
AWG14UL101560619-11,580
60617-18AWG18UL1007

60617-1

 610

60620-14公端
(插頭)
AWG14UL1015

60620-1

 1,580

60618-18AWG18UL1007

60618-1

 605


1包50條裝

概要規格

Commercial MATE-N-LOK 已壓著的連接器線:相關圖像
型號
60617-18-A-1
60617-18-A-2
60617-18-A-3
60617-18-A-5
60617-18-A-7
60617-18-A-10
60617-18-B-2
60617-18-B-3
60617-18-B-5
60617-18-B-7
60617-18-B-10
60617-18-C-2
60617-18-C-3
60617-18-C-5
60617-18-C-7
60617-18-C-10
60617-18-D-1
60617-18-D-2
60617-18-D-3
60617-18-D-5
60617-18-D-7
60617-18-D-10
60617-18-E-1
60617-18-E-2
60617-18-E-3
60617-18-E-5
60617-18-E-7
60617-18-E-10
60617-18-F-1
60617-18-F-2
60617-18-F-3
60617-18-F-5
60617-18-F-7
60617-18-F-10
60617-18-G-1
60617-18-G-2
60617-18-G-3
60617-18-G-5
60617-18-G-7
60617-18-G-10
60618-18-A-1
60618-18-A-2
60618-18-A-3
60618-18-A-5
60618-18-A-7
60618-18-A-10
60618-18-B-2
60618-18-B-3
60618-18-B-5
60618-18-B-7
60618-18-B-10
60618-18-C-2
60618-18-C-3
60618-18-C-5
60618-18-C-7
60618-18-C-10
60618-18-D-2
60618-18-D-3
60618-18-D-5
60618-18-D-7
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
RoHS適用電線AWG尺寸 連接器形狀 適用連結器 電纜線長度
(m)
使用連接器型式 使用電纜線類型 電纜線顏色

包裝數為50

6天~ -18母端Commercial MATE-N-LOK_插座外殼用160617-1UL1007-18

包裝數為50

6天~ -18母端Commercial MATE-N-LOK_插座外殼用260617-1UL1007-18

包裝數為50

6天~ -18母端Commercial MATE-N-LOK_插座外殼用360617-1UL1007-18

包裝數為50

6天~ -18母端Commercial MATE-N-LOK_插座外殼用560617-1UL1007-18

包裝數為50

6天~ -18母端Commercial MATE-N-LOK_插座外殼用760617-1UL1007-18

包裝數為50

6天~ -18母端Commercial MATE-N-LOK_插座外殼用1060617-1UL1007-18

包裝數為50

6天~ -18母端Commercial MATE-N-LOK_插座外殼用260617-1UL1007-18

包裝數為50

6天~ -18母端Commercial MATE-N-LOK_插座外殼用360617-1UL1007-18

包裝數為50

6天~ -18母端Commercial MATE-N-LOK_插座外殼用560617-1UL1007-18

包裝數為50

6天~ -18母端Commercial MATE-N-LOK_插座外殼用760617-1UL1007-18

包裝數為50

6天~ -18母端Commercial MATE-N-LOK_插座外殼用1060617-1UL1007-18

包裝數為50

6天~ -18母端Commercial MATE-N-LOK_插座外殼用260617-1UL1007-18

包裝數為50

6天~ -18母端Commercial MATE-N-LOK_插座外殼用360617-1UL1007-18

包裝數為50

6天~ -18母端Commercial MATE-N-LOK_插座外殼用560617-1UL1007-18

包裝數為50

6天~ -18母端Commercial MATE-N-LOK_插座外殼用760617-1UL1007-18

包裝數為50

6天~ -18母端Commercial MATE-N-LOK_插座外殼用1060617-1UL1007-18

包裝數為50

4天~ 1018母端Commercial MATE-N-LOK_插座外殼用160617-1UL1007-18

包裝數為50

6天~ -18母端Commercial MATE-N-LOK_插座外殼用260617-1UL1007-18

包裝數為50

6天~ -18母端Commercial MATE-N-LOK_插座外殼用360617-1UL1007-18

包裝數為50

6天~ -18母端Commercial MATE-N-LOK_插座外殼用560617-1UL1007-18

包裝數為50

6天~ -18母端Commercial MATE-N-LOK_插座外殼用760617-1UL1007-18

包裝數為50

6天~ -18母端Commercial MATE-N-LOK_插座外殼用1060617-1UL1007-18

包裝數為50

6天~ -18母端Commercial MATE-N-LOK_插座外殼用160617-1UL1007-18

包裝數為50

6天~ -18母端Commercial MATE-N-LOK_插座外殼用260617-1UL1007-18

包裝數為50

6天~ -18母端Commercial MATE-N-LOK_插座外殼用360617-1UL1007-18

包裝數為50

6天~ -18母端Commercial MATE-N-LOK_插座外殼用560617-1UL1007-18

包裝數為50

6天~ -18母端Commercial MATE-N-LOK_插座外殼用760617-1UL1007-18

包裝數為50

6天~ -18母端Commercial MATE-N-LOK_插座外殼用1060617-1UL1007-18

包裝數為50

6天~ -18母端Commercial MATE-N-LOK_插座外殼用160617-1UL1007-18

包裝數為50

6天~ -18母端Commercial MATE-N-LOK_插座外殼用260617-1UL1007-18

包裝數為50

6天~ -18母端Commercial MATE-N-LOK_插座外殼用360617-1UL1007-18

包裝數為50

6天~ -18母端Commercial MATE-N-LOK_插座外殼用560617-1UL1007-18

包裝數為50

6天~ -18母端Commercial MATE-N-LOK_插座外殼用760617-1UL1007-18

包裝數為50

6天~ -18母端Commercial MATE-N-LOK_插座外殼用1060617-1UL1007-18

包裝數為50

6天~ -18母端Commercial MATE-N-LOK_插座外殼用160617-1UL1007-18

包裝數為50

6天~ -18母端Commercial MATE-N-LOK_插座外殼用260617-1UL1007-18

包裝數為50

6天~ -18母端Commercial MATE-N-LOK_插座外殼用360617-1UL1007-18

包裝數為50

6天~ -18母端Commercial MATE-N-LOK_插座外殼用560617-1UL1007-18

包裝數為50

6天~ -18母端Commercial MATE-N-LOK_插座外殼用760617-1UL1007-18

包裝數為50

6天~ -18母端Commercial MATE-N-LOK_插座外殼用1060617-1UL1007-18

包裝數為50

6天~ -18公端Commercial MATE-N-LOK_插頭外殼用160618-1UL1007-18

包裝數為50

6天~ -18公端Commercial MATE-N-LOK_插頭外殼用260618-1UL1007-18

包裝數為50

6天~ -18公端Commercial MATE-N-LOK_插頭外殼用360618-1UL1007-18

包裝數為50

6天~ -18公端Commercial MATE-N-LOK_插頭外殼用560618-1UL1007-18

包裝數為50

6天~ -18公端Commercial MATE-N-LOK_插頭外殼用760618-1UL1007-18

包裝數為50

6天~ -18公端Commercial MATE-N-LOK_插頭外殼用1060618-1UL1007-18

包裝數為50

6天~ -18公端Commercial MATE-N-LOK_插頭外殼用260618-1UL1007-18

包裝數為50

6天~ -18公端Commercial MATE-N-LOK_插頭外殼用360618-1UL1007-18

包裝數為50

6天~ -18公端Commercial MATE-N-LOK_插頭外殼用560618-1UL1007-18

包裝數為50

6天~ -18公端Commercial MATE-N-LOK_插頭外殼用760618-1UL1007-18

包裝數為50

6天~ -18公端Commercial MATE-N-LOK_插頭外殼用1060618-1UL1007-18

包裝數為50

6天~ -18公端Commercial MATE-N-LOK_插頭外殼用260618-1UL1007-18

包裝數為50

6天~ -18公端Commercial MATE-N-LOK_插頭外殼用360618-1UL1007-18

包裝數為50

6天~ -18公端Commercial MATE-N-LOK_插頭外殼用560618-1UL1007-18

包裝數為50

6天~ -18公端Commercial MATE-N-LOK_插頭外殼用760618-1UL1007-18

包裝數為50

6天~ -18公端Commercial MATE-N-LOK_插頭外殼用1060618-1UL1007-18

包裝數為50

6天~ -18公端Commercial MATE-N-LOK_插頭外殼用260618-1UL1007-18

包裝數為50

6天~ -18公端Commercial MATE-N-LOK_插頭外殼用360618-1UL1007-18

包裝數為50

6天~ -18公端Commercial MATE-N-LOK_插頭外殼用560618-1UL1007-18

包裝數為50

6天~ -18公端Commercial MATE-N-LOK_插頭外殼用760618-1UL1007-18

Loading...

基本資訊

連結器系列開頭字母 文字・其他 文字・其他 Commercial MATE-N-LOK 電線連接方法 壓著
保護功能(耐環境性)

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767