(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

卡扣式MS3101 中繼轉接器(防水)

卡扣式MS3101 中繼轉接器(防水)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

可大幅減輕連結器連接作業負擔。裝置間中繼時,單壓較方便!

  • MIL
  • IP67
  • 電源用
  • 訊號用
  • 焊接

裝置間中繼建議使用單壓式,及IP67防水規格
●卡扣VG95234為國際通用的嵌合規格
●外殼尺寸符合MS連結器的MIL-DTL-5015規格

・請確認公端母端,並根據用途選擇。
本產品為符合VG95234規格所規定的嵌合力,在嵌合時需要用力。
並非嵌合不良,敬請放心。

關於嵌合時防水性能的詳細資訊,請確認本頁商品規格後段所刊載的內容。

(i)請注意

  • 適用對手件:直型插頭;不適用:中繼轉接器、板裝插座。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

卡扣式MS3101 中繼轉接器(防水):相關圖像
型號外殼尺寸配置連接器形狀芯數重量(g)
P/公端S/母端
VGM3101F10SL3P
插頭(公端)

S
插座(母端)
31919
421616
14S664042
161035056
181106370
1156067
221419112122
224108118
282137133145

概要規格

卡扣式MS3101 中繼轉接器(防水):相關圖像
卡扣式MS3101 中繼轉接器(防水):相關圖像
卡扣式MS3101 中繼轉接器(防水):相關圖像



■材料、加工
 材質加工
外殼鋁合金鋅鈷合金 (黑)
連接器銅合金鍍銀
連接器
絕緣體丁腈橡膠
橡膠套筒
■相關商品
中繼轉接器嵌合對象
直型連結器蓋子
VGM3101FVGM3106FVGM95234-**R


卡扣式MS3101 中繼轉接器(防水):相關圖像
卡扣式MS3101 中繼轉接器(防水):相關圖像
型號
VGM3101F-10SL-3P
VGM3101F-10SL-3S
VGM3101F-10SL-4P
VGM3101F-10SL-4S
VGM3101F-14S-6P
VGM3101F-14S-6S
VGM3101F-16-10P
VGM3101F-16-10S
VGM3101F-18-1P
VGM3101F-18-1S
VGM3101F-18-11P
VGM3101F-18-11S
VGM3101F-22-14P
VGM3101F-22-14S
VGM3101F-22-22P
VGM3101F-22-22S
VGM3101F-28-21P
VGM3101F-28-21S
型號數量折扣標準
出貨日
外殼尺寸
4天~ 10SL
4天~ 10SL
4天~ 10SL
4天~ 10SL
4天~ 14S
4天~ 14S
4天~ 16
4天~ 16
4天~ 18
4天~ 18
4天~ 18
4天~ 18
4天~ 22
4天~ 22
4天~ 22
4天~ 22
4天~ 28
4天~ 28

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 圓型 連結器系列開頭字母 V・W・X V・W・X VG
用途 電纜線對電纜線 電線連接方法 焊接 連接方向 直型
其他規格(MIL) 連結器型 中繼轉接器 定位鍵位置變更
裝卸方法 卡扣

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767