(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

耐環境連結器(UTS系列:防水性/耐候性)板裝插座

CONNECTOR

耐環境連結器(UTS系列:防水性/耐候性)板裝插座

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 促銷至 2025/03/31截止

【特色】SOURIAU製兼具高防水性與耐氣候性的板裝插座。藉由擰緊螺帽可更有效率地安裝板。是連結器本體與端子插針組合好的MISUMI型號商品。可從面板後端連接。

  • UL
  • CSA
  • 焊接
  • 卡扣鎖定

利用螺帽鎖付可有效率的在安裝面板
連接器本體與端子插針組合好的三住型號

●可從面板後端連接
●未連接時請使用防塵蓋

・#16端子未安裝在連接器上,電線焊接後再插入連接器
・本商品非水中專用連接器。計畫在水中使用時,購買前請事先向三住確認。 

(i)請注意

  • UTS系列產品共通規格及組合方法等詳細內容,請參考標準規格頁面。
  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

UTS-R-10-3

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

耐環境連接器(UTSシリーズ:防水性/耐候性) パネル取付レセプタクル:関連画像
型號外殼
尺寸
芯數端子
形狀
端子
尺寸
安裝扭矩
(Nm)
UTS-R103
(插座)
#163
4#16
6#20
124#164
8#16
10#20
147#165
12#16
19#20

概要規格

耐環境連接器(UTSシリーズ:防水性/耐候性) パネル取付レセプタクル:関連画像
耐環境連接器(UTSシリーズ:防水性/耐候性) パネル取付レセプタクル:関連画像
型號
UTS-R-10-3
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS
當日可能 10

Loading...

  1. 1

耐環境連接器(防水性・耐候性)

特 長

  • ● 具有IP68/IP69K防水、防塵性能,嚴酷的環境下也可使用。
  • ● 根據ISO4892規範使用可承受強烈氣候條件的材質,屋外也可使用。
  • ● 卡扣式連接器,轉1/3圈可藉由卡緊聲音與觸感確認是否嵌合。

共通規格

材料・表面處理
項目材料
本體熱塑性塑料(#16:UL94-V0、#20:UL94-HB)
背蓋
嵌入部
端子黃銅(#16:鍍銀、#20:鍍金)
螺帽金屬
外罩熱塑性塑料
組合せ方法
嵌合尺寸(直通插頭&面板安裝插座)
嵌合寸法
外殼尺寸101214
A(mm)77.381.782.0
端子排列圖
端子排列圖
適用電線尺寸
端子尺寸AWGmm²
♯1626~140.13~2.5
♯2026~180.13~0.93
製品構成
製品構成
特性
芯數3、4、6、7、8、10、12、19
額定電壓UL・CSA端子#16:500V、端子#20:250V
額定電流UL端子#16:10A、端子#20:5A
CSA端子#16:7A、端子#20:4A
耐電壓AC1,500V/min
絕緣電阻5,000MΩ以上/DC500V
接觸電阻#16:3mΩ以上、#20:4mΩ以上
使用溫度範圍−40℃~+105℃
插拔次數嵌合脫離250次/MIL-C-26482
耐振性10~2000Hz/IEC60512-4
熱衝擊−40℃~105℃ 循環5次30分鐘(MIL-STD1344 method 1003)
鹽水噴霧500小時
耐紫外線性ISO4892規範
防水性IP68/IP69K(嵌合時)
耐油性能說明
測試項目必要條件
液壓油浸漬測試
MIL-DTL-26482
(4.6.27項)
適合MIL-PRF-5606的潤滑油中浸漬20小時後
無不良發生。
【MIL-PRF-5606詳細】
製品名:AeroShell Oil Fluid 41
主用途:航空用潤滑油
成分 :潤滑油基礎油 80-85%
   :潤滑油添加劑 15-20%
潤滑油浸漬測試
MIL-DTL-26482
(4.6.27項)
適合MIL-PRF-7808的潤滑油中浸漬20小時後
無不良發生。
【MIL-PRF-7808詳細】
製品名:AeroShell Oil turbine oil308
主用途:航空用潤滑油
成分 :潤滑油基礎油 90-95%
   :潤滑油添加劑 5-10%
防水性能說明
IP69KIP6※可完全排除粉塵侵入。粉塵不會入侵至內部。
IP※9K可承受高壓軟管洗淨。水從各種方向強勁噴射也不受影響。

基本資訊

連結器形狀 圓型 連結器系列開頭字母 S・T・U S・T・U UTS
適用針、連接器 母端(插座) 芯數 3 用途 電纜線對板裝
容許電流(A) 10 容許電壓(V) 500 電線連接方法 焊接
連接方向 直型 保護功能(耐環境性) 代表規格 UL / CSA
耐電壓(Vr.m.s) 1500 適用電線記號(AWG) #26~#14 外殼尺寸 10
連結器型 板裝型 保護等級 IP69K

耐環境連結器(UTS系列:防水性/耐候性)板裝插座的型號UTS-R-10-3頁面。
記載關於型號UTS-R-10-3之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767