(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

耐環境連結器(UTS系列:防水性/耐候性)中繼轉接器

耐環境連結器(UTS系列:防水性/耐候性)中繼轉接器

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 促銷至 2025/03/31截止

SOURIAU製 兼具高防水性與耐候性的轉接器

  • UL
  • CSA
  • 焊接
  • 卡扣鎖定

高防水性與耐候性兼具的轉接器
連接器本體與端子插針組合好的三住型號

●可維持防水性能最高等級(IP69K)
●使用可承受強烈氣候條件的材質,因此可實現耐候性能(非水中專用連接器)


・#16端子未安裝在連接器上,電線焊接後再插入連接器
・彩色環另外販售(彩色環請參考這裡
・本商品非水中專用連接器。本商品計畫在水中使用時,根據環境不同有可能無法發揮防水性能。購買前請事先向三住確認。
 
 

(i)請注意

  • UTS系列產品共通規格及組合方法等詳細內容,請參考標準規格頁面。
  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

耐環境コネクタ(UTSシリーズ:防水性/耐候性) 中継アダプタ:関連画像
型號外殼
尺寸
芯數端子
尺寸
端子
形狀
UTS-AD103#16
(插座)
4#16
124#16
8#16
147#16
12#16
製造商:SOURIAU

概要規格

耐環境コネクタ(UTSシリーズ:防水性/耐候性) 中継アダプタ:関連画像
※彩色環另外販售。(彩色環請參考這裡) 
耐環境コネクタ(UTSシリーズ:防水性/耐候性) 中継アダプタ:関連画像
型號
UTS-AD-10-3
UTS-AD-10-4
UTS-AD-12-4
UTS-AD-12-8
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS芯數 外殼尺寸 適用電纜線完成外徑
(φ mm)
當日可能 103102.5~8.0
當日可能 104102.5~8.0
當日可能 104125.0~12.0
當日可能 108125.0~12.0

Loading...

  1. 1

耐環境連接器(防水性・耐候性)

特 長

● 具有IP68/IP69K防水、防塵性能,嚴酷的環境下也可使用。
● 根據ISO4892規範使用可承受強烈氣候條件的材質,屋外也可使用。
● 卡扣式連接器,轉1/3圈可藉由卡緊聲音與觸感確認是否嵌合。

共通規格

材料・表面處理
項目材料
本體熱塑性塑料(#16:UL94-V0、#20:UL94-HB)
背蓋
嵌入部
端子黃銅(#16:鍍銀、#20:鍍金)
螺帽金屬
外罩熱塑性塑料
組合せ方法
嵌合尺寸(直通插頭&面板安裝插座)
嵌合寸法
外殼尺寸101214
A(mm)77.381.782.0
端子排列圖
端子排列圖
適用電線尺寸
端子尺寸AWGmm²
#1626~140.13~2.5
#2026~180.13~0.93
製品構成
製品構成
特性
芯數3、4、6、7、8、10、12、19
額定電壓UL・CSA端子#16:500V、端子#20:250V
額定電流UL端子#16:10A、端子#20:5A
CSA端子#16:7A、端子#20:4A
耐電壓AC1,500V/min
絕緣電阻5,000MΩ以上/DC500V
接觸電阻#16:3mΩ以上、#20:4mΩ以上
使用溫度範圍−40℃~+105℃
插拔次數嵌合脫離250次/MIL-C-26482
耐振性10~2000Hz/IEC60512-4
熱衝擊−40℃~105℃ 循環5次30分鐘(MIL-STD1344 method 1003)
鹽水噴霧500小時
耐紫外線性ISO4892規範
防水性IP68/IP69K(嵌合時)
耐油性能說明
測試項目必要條件
液壓油浸漬測試
MIL-DTL-26482
(4.6.27項)
適合MIL-PRF-5606的潤滑油中浸漬20小時後
無不良發生。
【MIL-PRF-5606詳細】
製品名:AeroShell Oil Fluid 41
主用途:航空用潤滑油
成分 :潤滑油基礎油 80-85%
   :潤滑油添加劑 15-20%
潤滑油浸漬測試
MIL-DTL-26482
(4.6.27項)
適合MIL-PRF-7808的潤滑油中浸漬20小時後
無不良發生。
【MIL-PRF-7808詳細】
製品名:AeroShell Oil turbine oil308
主用途:航空用潤滑油
成分 :潤滑油基礎油 90-95%
   :潤滑油添加劑 5-10%
防水性能說明
IP69KIP6※可完全排除粉塵侵入。粉塵不會入侵至內部。
IP※9K可承受高壓軟管洗淨。水從各種方向強勁噴射也不受影響。

基本資訊

連結器形狀 圓型 連結器系列開頭字母 S・T・U S・T・U UTS
適用針、連接器 母端(插座) 用途 電纜線對電纜線 容許電流(A) 10
容許電壓(V) 500 電線連接方法 焊接 連接方向 直型
保護功能(耐環境性) 代表規格 UL / CSA 耐電壓(Vr.m.s) 1500
適用電線記號(AWG) #26~#14 連結器型 中繼型 保護等級 IP69K

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767