(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
0914-000-9929
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 内容 | 重量(g) |
0914-000-9929 | 防誤插針(8個) | 2 |
連結器形狀 | 方型 | 連結器系列開頭字母 | G・H・I | G・H・I | Heavy duty |
---|---|---|---|---|---|
類型 | 防誤插針 |
Han防水連結器 防誤插針的型號0914-000-9929頁面。
記載關於型號0914-000-9929之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策