(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
焊接、壓接兼用的塑膠外罩、支援高速傳輸的焊接式、壓接式半線間距I/O連結器,可進行高效率的屏蔽處理
型式 | 芯數 | TYPE | MDR連接器 | 連接器外罩 | |
焊接式 | 快速鎖 (通用) | 螺旋座 (EMI對策) | |||
SET-MDR-F-20 | 20 | 快速鎖 (通用) | 10120-3000PE | 10320-52F0-008 | ― |
SET-MDR-F-26 | 26 | 10126-3000PE | 10326-52F0-008 | ― | |
SET-MDR-F-36 | 36 | 10136-3000PE | 10336-52F0-008 | ― | |
SET-MDR-F-50 | 50 | 10150-3000PE | 10350-52F0-008 | ― | |
SET-MDR-S-20 | 20 | 螺旋座 (EMI対策) | 10120-3000PE | ― | 10320-52S0-00S |
SET-MDR-S-26 | 26 | 10126-3000PE | ― | 10326-52S0-00S | |
SET-MDR-S-36 | 36 | 10136-3000PE | ― | 10336-52S0-00S | |
SET-MDR-S-50 | 50 | 10150-3000PE | ― | 10350-52S0-00S |
型號 |
---|
SET-MDR-F-20 |
SET-MDR-F-26 |
SET-MDR-F-36 |
SET-MDR-F-50 |
SET-MDR-S-20 |
SET-MDR-S-26 |
SET-MDR-S-36 |
SET-MDR-S-50 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 芯數 (芯) | 完成外徑(最大) (mm) | 外罩止動螺絲 | 有無對應EMI | 固定方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3天~ | 10 | 20 | 12 | - | 無 | 單壓鎖定 | ||
3天~ | 10 | 26 | 12 | - | 無 | 單壓鎖定 | ||
3天~ | 10 | 36 | 16 | - | 無 | 單壓鎖定 | ||
3天~ | 10 | 50 | 16 | - | 無 | 單壓鎖定 | ||
3天~ | 10 | 20 | 12 | M2.6 | 有 | 螺絲固定 | ||
3天~ | 10 | 26 | 12 | M2.6 | 有 | 螺絲固定 | ||
3天~ | 10 | 36 | 16 | M2.6 | 有 | 螺絲固定 | ||
3天~ | 10 | 50 | 16 | M2.6 | 有 | 螺絲固定 |
Loading...
系列名稱 | IEEE1284半間距 | 形狀類型 | 中繼 | 構成類型 | 外罩+連結器 |
---|---|---|---|---|---|
連接器類型 | 懸臂連接器 | 適用電線尺寸(AWG) | 24~30 | 結線方式 | 焊接 |
數量(套組) | 1 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策