(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
無需專用工具!最適合出貨日期短的現場組裝。電纜線上已壓著連接器。
1包 | 50條裝 |
連接器 類型 | 電纜線顏色指定 | 使用零件 | |||
庫存(1m) 非庫存(2m〜) | 非庫存 (1,2,3,5,7,10m) | 電纜線 | 連接器型式 | ||
HIF3-20 | B(藍) C(白) D(黑) | A(褐)、E(紅)、F(黃)、G(綠) | AWG20 | UL1007 類型 | HIF3-2022SC |
HIF3-22 | AWG22 | HIF3-2226SCA | |||
HIF3-24 | AWG24 | HIF3-2428SCA |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 適用電線AWG尺寸 | 電纜線長度 (m) | 販售單位 | 使用連接器型式 | 使用電纜線類型 | 電纜線顏色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包裝數為50 | 6天~ | - | 20 | 1 | 箱・袋 | HIF3-2022SC | UL1007-20 | 褐 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 20 | 2 | 箱・袋 | HIF3-2022SC | UL1007-20 | 褐 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 20 | 3 | 箱・袋 | HIF3-2022SC | UL1007-20 | 褐 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 20 | 5 | 箱・袋 | HIF3-2022SC | UL1007-20 | 褐 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 20 | 7 | 箱・袋 | HIF3-2022SC | UL1007-20 | 褐 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 20 | 10 | 箱・袋 | HIF3-2022SC | UL1007-20 | 褐 | ||
包裝數為50 | 當日可能 | 10 | 20 | 1 | 箱・袋 | HIF3-2022SC | UL1007-20 | 藍 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 20 | 2 | 箱・袋 | HIF3-2022SC | UL1007-20 | 藍 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 20 | 3 | 箱・袋 | HIF3-2022SC | UL1007-20 | 藍 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 20 | 5 | 箱・袋 | HIF3-2022SC | UL1007-20 | 藍 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 20 | 7 | 箱・袋 | HIF3-2022SC | UL1007-20 | 藍 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 20 | 10 | 箱・袋 | HIF3-2022SC | UL1007-20 | 藍 | ||
包裝數為50 | 4天~ | 10 | 20 | 1 | 箱・袋 | HIF3-2022SC | UL1007-20 | 白 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 20 | 2 | 箱・袋 | HIF3-2022SC | UL1007-20 | 白 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 20 | 3 | 箱・袋 | HIF3-2022SC | UL1007-20 | 白 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 20 | 5 | 箱・袋 | HIF3-2022SC | UL1007-20 | 白 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 20 | 7 | 箱・袋 | HIF3-2022SC | UL1007-20 | 白 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 20 | 10 | 箱・袋 | HIF3-2022SC | UL1007-20 | 白 | ||
包裝數為50 | 4天~ | 10 | 20 | 1 | 箱・袋 | HIF3-2022SC | UL1007-20 | 黑 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 20 | 2 | 箱・袋 | HIF3-2022SC | UL1007-20 | 黑 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 20 | 3 | 箱・袋 | HIF3-2022SC | UL1007-20 | 黑 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 20 | 5 | 箱・袋 | HIF3-2022SC | UL1007-20 | 黑 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 20 | 7 | 箱・袋 | HIF3-2022SC | UL1007-20 | 黑 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 20 | 10 | 箱・袋 | HIF3-2022SC | UL1007-20 | 黑 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 20 | 1 | 箱・袋 | HIF3-2022SC | UL1007-20 | 紅 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 20 | 2 | 箱・袋 | HIF3-2022SC | UL1007-20 | 紅 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 20 | 3 | 箱・袋 | HIF3-2022SC | UL1007-20 | 紅 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 20 | 5 | 箱・袋 | HIF3-2022SC | UL1007-20 | 紅 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 20 | 7 | 箱・袋 | HIF3-2022SC | UL1007-20 | 紅 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 20 | 10 | 箱・袋 | HIF3-2022SC | UL1007-20 | 紅 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 20 | 1 | 箱・袋 | HIF3-2022SC | UL1007-20 | 黃 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 20 | 2 | 箱・袋 | HIF3-2022SC | UL1007-20 | 黃 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 20 | 3 | 箱・袋 | HIF3-2022SC | UL1007-20 | 黃 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 20 | 5 | 箱・袋 | HIF3-2022SC | UL1007-20 | 黃 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 20 | 7 | 箱・袋 | HIF3-2022SC | UL1007-20 | 黃 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 20 | 10 | 箱・袋 | HIF3-2022SC | UL1007-20 | 黃 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 20 | 1 | 箱・袋 | HIF3-2022SC | UL1007-20 | 綠 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 20 | 2 | 箱・袋 | HIF3-2022SC | UL1007-20 | 綠 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 20 | 3 | 箱・袋 | HIF3-2022SC | UL1007-20 | 綠 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 20 | 5 | 箱・袋 | HIF3-2022SC | UL1007-20 | 綠 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 20 | 7 | 箱・袋 | HIF3-2022SC | UL1007-20 | 綠 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 20 | 10 | 箱・袋 | HIF3-2022SC | UL1007-20 | 綠 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 22 | 1 | 箱・袋 | HIF3-2226SCA | UL1007-22 | 褐 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 22 | 2 | 箱・袋 | HIF3-2226SCA | UL1007-22 | 褐 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 22 | 3 | 箱・袋 | HIF3-2226SCA | UL1007-22 | 褐 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 22 | 5 | 箱・袋 | HIF3-2226SCA | UL1007-22 | 褐 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 22 | 7 | 箱・袋 | HIF3-2226SCA | UL1007-22 | 褐 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 22 | 10 | 箱・袋 | HIF3-2226SCA | UL1007-22 | 褐 | ||
包裝數為50 | 當日可能 | 10 | 22 | 1 | 箱・袋 | HIF3-2226SCA | UL1007-22 | 藍 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 22 | 2 | 箱・袋 | HIF3-2226SCA | UL1007-22 | 藍 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 22 | 3 | 箱・袋 | HIF3-2226SCA | UL1007-22 | 藍 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 22 | 5 | 箱・袋 | HIF3-2226SCA | UL1007-22 | 藍 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 22 | 7 | 箱・袋 | HIF3-2226SCA | UL1007-22 | 藍 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 22 | 10 | 箱・袋 | HIF3-2226SCA | UL1007-22 | 藍 | ||
包裝數為50 | 4天~ | 10 | 22 | 1 | 箱・袋 | HIF3-2226SCA | UL1007-22 | 白 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 22 | 2 | 箱・袋 | HIF3-2226SCA | UL1007-22 | 白 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 22 | 3 | 箱・袋 | HIF3-2226SCA | UL1007-22 | 白 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 22 | 5 | 箱・袋 | HIF3-2226SCA | UL1007-22 | 白 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 22 | 7 | 箱・袋 | HIF3-2226SCA | UL1007-22 | 白 | ||
包裝數為50 | 6天~ | - | 22 | 10 | 箱・袋 | HIF3-2226SCA | UL1007-22 | 白 |
Loading...
連結器系列開頭字母 | M・N・O | M・N・O | MIL | 容許電流(A) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
電線連接方法 | 壓著 | 保護功能(耐環境性) | 無 | 連接器形狀 | 母端 |
類型 | 已壓著 | 適用連結器 | HIF3BA-**D-2.54C |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策